ツール用品技術窓口

【特長】・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,180円 ( 6,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,360円 ( 6,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,110円 ( 7,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,360円 ( 9,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,430円 ( 12,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,210円 ( 27,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,120円 ( 29,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工が可能
・テーパネックはビビリの抑制に効果的
・ビビリに強い3枚刃形状の採用のため、より突っ込み加工も可能
・彫り込みから側面、粗、中仕上まで使える万能タイプ


| 使い分け基準 | 3枚刃 | 4枚刃 |
| 突っ込み加工 | ○ | × |
| コーナー部、狭部の加工 | ○ | △ |
| 送り速度 | △ | ○ |
| 彫り込み | ○ | ○ |

| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |||||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | ||
| 2×R0.2・R0.5 | 2,530 | 4,200 | 5,750 | 9,550 | 2,140 | 3,440 | 5,350 | 8,600 | 1,520 | 2,470 | 4,750 | 7,700 | 350 | 800 | 2,400 | 5,200 | |
| 3×R0.2・R0.8 | 2,890 | 4,830 | 3,800 | 6,350 | 2,420 | 3,910 | 3,550 | 5,750 | 1,790 | 2,890 | 3,200 | 5,150 | 400 | 900 | 1,600 | 3,450 | |
| 4×R0.5・R1.0 | 3,080 | 5,130 | 2,850 | 4,750 | 2,550 | 4,130 | 2,650 | 4,300 | 1,830 | 2,930 | 2,400 | 3,850 | 450 | 950 | 1,200 | 2,600 | |
| 5×R1.2 | 3,040 | 5,020 | 2,300 | 3,800 | 2,580 | 4,140 | 2,150 | 3,450 | 1,830 | 2,980 | 1,900 | 3,100 | 450 | 950 | 950 | 2,050 | |
| 6×R0.5・R1.2 | 3,190 | 5,380 | 1,900 | 3,200 | 2,740 | 4,330 | 1,800 | 2,850 | 1,920 | 3,060 | 1,600 | 2,550 | 450 | 1,000 | 800 | 1,750 | |
| 8×R2.0 | 3,250 | 5,380 | 1,450 | 2,400 | 2,760 | 4,390 | 1,350 | 2,150 | 1,920 | 3,120 | 1,200 | 1,950 | 450 | 1,000 | 600 | 1,300 | |
| 10×R2.0 | 3,220 | 5,320 | 1,150 | 1,900 | 2,690 | 4,350 | 1,050 | 1,700 | 1,900 | 3,100 | 950 | 1,550 | 500 | 1,000 | 500 | 1,050 | |
| 12×R2.0 | 3,040 | 5,120 | 950 | 1,600 | 2,630 | 4,240 | 900 | 1,450 | 1,830 | 2,970 | 800 | 1,300 | 450 | 950 | 400 | 850 | |
| 16×R3.0 | 2,520 | 4,320 | 700 | 1,200 | 2,130 | 3,450 | 650 | 1,050 | 1,540 | 2,430 | 600 | 950 | 350 | 800 | 300 | 650 | |
| 20×R3.0 | 2,000 | 3,460 | 550 | 950 | 1,830 | 2,820 | 550 | 850 | 1,300 | 1,950 | 500 | 750 | 300 | 600 | 250 | 500 | |
| Ad | 標準 | ≦0.08D | ≦0.08D | ≦0.08D | ≦0.04D | ||||||||||||
| 高速 | ≦0.06D | ≦0.06D | ≦0.06D | ≦0.02D | |||||||||||||
| Rd | ≦0.2D | ≦0.2D | ≦0.2D | ≦0.2D | |||||||||||||

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4通常価格(税別):3,550円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):7,160円~