ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ TSC-CR-EM4B8-R0.5
通常単価(税別)
5,610
税込単価
6,171
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な4枚刃エンドミルに刃先ラジアスの付いた短刃長タイプ・ラジアス刃先は欠け抑制にも効果的...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番:

TSC-CR-EM4B8-R0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC-CR-EM4B8-R0.5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
8
刃数(枚)
4
刃長(mm)
12
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
8
全長(mm)
55
R精度(μm)
±10
CAM・工具管理ソフト用データ
tebis / Zoller
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
高硬度用(シリコン系)
首径(mm)
-
2
●在庫品 □製作品
-

外形図

 
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル4枚刃/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TSC-CR-EM4B8-R0.5

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
12
0.5
-
8
55
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的な4枚刃エンドミルに刃先ラジアスの付いた短刃長タイプ
・ラジアス刃先は欠け抑制にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル4枚刃/スタブタイプ:関連画像

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
汎用の4枚刃エンドミルに高精度ラジアスを付けた商品です。
ラジアス刃先は欠け防止にも役立ちます。

推奨切削条件

型番 TSC-CR-EM4B

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品、刃部逃がしエンドミルは、送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-281

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプの型番TSC-CR-EM4B8-R0.5のページです。 型番TSC-CR-EM4B8-R0.5に関する仕様情報を記載しております。
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
NAK
5
満足度:5.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の駒(材質STAVAX(スターバックス))に対して...
4
満足度:4.0
金型の駒(材質STAVAX(スターバックス))に対しての側面加工を施す際に使用しています。クランプが出来ないので被削材を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,6103,130 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)424443

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング