ツール用品技術窓口

【特長】・多機能エンドミルのラジアスタイプ・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
3,910円 ( 4,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,660円 ( 4,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,820円 ( 4,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,950円 ( 4,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,990円 ( 6,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,960円 ( 7,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・多機能エンドミルのラジアスタイプ
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・ラジアス刃先は欠け抑制にも効果的
・刃径の1.5倍長となるスタブ刃長の採用により、ビビリを抑えながら底面が加工可能


■溝切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SCM、SUS) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 1~1.8 | 370 | 25,000 | 200 | 22,300 | 170 | 19,100 |
| 2~2.8 | 610 | 14,700 | 310 | 12,300 | 270 | 10,700 |
| 3・3.5 | 670 | 10,600 | 340 | 9,000 | 310 | 8,000 |
| 4・4.5 | 700 | 8,000 | 360 | 6,800 | 320 | 6,000 |
| 5・5.5 | 790 | 6,400 | 400 | 5,400 | 360 | 4,800 |
| 6・6.5 | 780 | 5,300 | 400 | 4,500 | 360 | 4,000 |
| 7・7.5 | 770 | 4,500 | 410 | 3,900 | 350 | 3,400 |
| 8・8.5 | 780 | 4,000 | 400 | 3,400 | 360 | 3,000 |
| 9 | 790 | 3,500 | 410 | 3,000 | 370 | 2,700 |
| 10・10.5 | 760 | 3,200 | 390 | 2,700 | 350 | 2,400 |
| 11 | 760 | 2,900 | 400 | 2,500 | 350 | 2,200 |
| 12・12.5 | 770 | 2,700 | 400 | 2,300 | 350 | 2,000 |
| 13 | 720 | 2,400 | 380 | 2,100 | 330 | 1,800 |
| 16 | 630 | 2,000 | 320 | 1,700 | 280 | 1,500 |
| 17 | 590 | 1,900 | 300 | 1,600 | 260 | 1,400 |
| 18 | 540 | 1,800 | 270 | 1,500 | 230 | 1,300 |
| 20 | 460 | 1,600 | 240 | 1,400 | 210 | 1,200 |
| 22 | 400 | 1,400 | 210 | 1,200 | 190 | 1,100 |
| Ad | ≦0.3D | |||||
■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SCM、SUS) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | |
| 1~1.8 | 550 | 850 | 25,000 | 50,000 | 370 | 570 | 22,300 | 44,600 | 310 | 490 | 19,100 | 38,200 |
| 2~2.8 | 910 | 1,400 | 14,700 | 29,400 | 580 | 890 | 12,300 | 24,700 | 500 | 770 | 10,700 | 21,500 |
| 3・3.5 | 1,000 | 1,530 | 10,600 | 21,200 | 640 | 980 | 9,000 | 18,000 | 570 | 870 | 8,000 | 15,900 |
| 4・4.5 | 1,050 | 1,600 | 8,000 | 15,900 | 670 | 1,030 | 6,800 | 13,500 | 590 | 910 | 6,000 | 11,900 |
| 5・5.5 | 1,170 | 1,790 | 6,400 | 12,700 | 750 | 1,150 | 5,400 | 10,800 | 660 | 1,010 | 4,800 | 9,500 |
| 6・6.5 | 1,170 | 1,800 | 5,300 | 10,600 | 750 | 1,150 | 4,500 | 9,000 | 670 | 1,020 | 4,000 | 8,000 |
| 7・7.5 | 1,150 | 1,790 | 4,500 | 9,100 | 760 | 1,150 | 3,900 | 7,700 | 660 | 1,010 | 3,400 | 6,800 |
| 8・8.5 | 1,160 | 1,790 | 4,000 | 8,000 | 750 | 1,150 | 3,400 | 6,800 | 660 | 1,010 | 3,000 | 6,000 |
| 9 | 1,180 | 1,840 | 3,500 | 7,100 | 760 | 1,170 | 3,000 | 6,000 | 690 | 1,040 | 2,700 | 5,300 |
| 10・10.5 | 1,140 | 1,750 | 3,200 | 6,400 | 730 | 1,120 | 2,700 | 5,400 | 650 | 990 | 2,400 | 4,800 |
| 11 | 1,140 | 1,750 | 2,900 | 5,800 | 740 | 1,110 | 2,500 | 4,900 | 650 | 980 | 2,200 | 4,300 |
| 12・12.5 | 1,150 | 1,740 | 2,700 | 5,300 | 740 | 1,120 | 2,300 | 4,500 | 640 | 990 | 2,000 | 4,000 |
| 13 | 1,070 | 1,680 | 2,400 | 4,900 | 710 | 1,090 | 2,100 | 4,200 | 610 | 960 | 1,800 | 3,700 |
| 16 | 930 | 1,430 | 2,000 | 4,000 | 600 | 920 | 1,700 | 3,400 | 530 | 810 | 1,500 | 3,000 |
| 17 | 880 | 1,310 | 1,900 | 3,700 | 560 | 860 | 1,600 | 3,200 | 490 | 750 | 1,400 | 2,800 |
| 18 | 800 | 1,200 | 1,800 | 3,500 | 500 | 770 | 1,500 | 3,000 | 440 | 700 | 1,300 | 2,700 |
| 20 | 680 | 1,050 | 1,600 | 3,200 | 450 | 670 | 1,400 | 2,700 | 390 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| 22 | 600 | 950 | 1,400 | 2,900 | 390 | 620 | 1,200 | 2,500 | 350 | 550 | 1,100 | 2,200 |
| Ad | ≦1.5D | ≦1.5D | ≦1.5D | |||||||||
| Rd | ≦0.1D | ≦0.05D | ≦0.05D | |||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~