ツール用品技術窓口

【特長】・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能・30°ネジレのスク...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
4,710円 ( 5,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,170円 ( 5,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,450円 ( 5,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,390円 ( 7,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,640円 ( 9,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,470円 ( 11,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル4枚刃45°ネジレタイプ

■溝切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SCM、SUS) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 1~1.8 | 280 | 25,000 | 150 | 22,300 | 130 | 19,100 |
| 2~2.8 | 460 | 14,700 | 230 | 12,300 | 200 | 10,700 |
| 3・3.5 | 500 | 10,600 | 260 | 9,000 | 230 | 8,000 |
| 4・4.5 | 530 | 8,000 | 270 | 6,800 | 240 | 6,000 |
| 5・5.5 | 590 | 6,400 | 300 | 5,400 | 270 | 4,800 |
| 6・6.5 | 590 | 5,300 | 300 | 4,500 | 270 | 4,000 |
| 7・7.5 | 580 | 4,500 | 310 | 3,900 | 260 | 3,400 |
| 8・8.5 | 590 | 4,000 | 300 | 3,400 | 270 | 3,000 |
| 9 | 590 | 3,500 | 310 | 3,000 | 280 | 2,700 |
| 10・10.5 | 570 | 3,200 | 290 | 2,700 | 260 | 2,400 |
| 11 | 570 | 2,900 | 300 | 2,500 | 260 | 2,200 |
| 12・12.5 | 580 | 2,700 | 300 | 2,300 | 260 | 2,000 |
| 13 | 540 | 2,400 | 290 | 2,100 | 250 | 1,800 |
| 16 | 470 | 2,000 | 240 | 1,700 | 210 | 1,500 |
| 17 | 440 | 1,900 | 230 | 1,600 | 200 | 1,400 |
| 18 | 410 | 1,800 | 200 | 1,500 | 170 | 1,300 |
| 20 | 350 | 1,600 | 180 | 1,400 | 160 | 1,200 |
| 22 | 300 | 1,400 | 160 | 1,200 | 140 | 1,100 |
| Ad | ≦0.3D | |||||
■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SCM、SUS) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | |
| 1~1.8 | 410 | 640 | 25,000 | 50,000 | 280 | 430 | 22,300 | 44,600 | 230 | 370 | 19,100 | 38,200 |
| 2~2.8 | 680 | 1,050 | 14,700 | 29,400 | 440 | 670 | 12,300 | 24,700 | 380 | 580 | 10,700 | 21,500 |
| 3・3.5 | 750 | 1,150 | 10,600 | 21,200 | 480 | 740 | 9,000 | 18,000 | 430 | 650 | 8,000 | 15,900 |
| 4・4.5 | 790 | 1,200 | 8,000 | 15,900 | 500 | 770 | 6,800 | 13,500 | 440 | 680 | 6,000 | 11,900 |
| 5・5.5 | 880 | 1,340 | 6,400 | 12,700 | 560 | 860 | 5,400 | 10,800 | 500 | 760 | 4,800 | 9,500 |
| 6・6.5 | 880 | 1,350 | 5,300 | 10,600 | 560 | 860 | 4,500 | 9,000 | 500 | 770 | 4,000 | 8,000 |
| 7・7.5 | 860 | 1,340 | 4,500 | 9,100 | 570 | 860 | 3,900 | 7,700 | 500 | 760 | 3,400 | 6,800 |
| 8・8.5 | 870 | 1,340 | 4,000 | 8,000 | 560 | 860 | 3,400 | 6,800 | 500 | 760 | 3,000 | 6,000 |
| 9 | 890 | 1,380 | 3,500 | 7,100 | 570 | 880 | 3,000 | 6,000 | 520 | 780 | 2,700 | 5,300 |
| 10・10.5 | 860 | 1,310 | 3,200 | 6,400 | 550 | 840 | 2,700 | 5,400 | 490 | 740 | 2,400 | 4,800 |
| 11 | 860 | 1,310 | 2,900 | 5,800 | 560 | 830 | 2,500 | 4,900 | 490 | 740 | 2,200 | 4,300 |
| 12・12.5 | 860 | 1,310 | 2,700 | 5,300 | 560 | 840 | 2,300 | 4,500 | 480 | 740 | 2,000 | 4,000 |
| 13 | 800 | 1,260 | 2,400 | 4,900 | 530 | 820 | 2,100 | 4,200 | 460 | 720 | 1,800 | 3,700 |
| 16 | 700 | 1,070 | 2,000 | 4,000 | 450 | 690 | 1,700 | 3,400 | 400 | 610 | 1,500 | 3,000 |
| 17 | 660 | 980 | 1,900 | 3,700 | 420 | 650 | 1,600 | 3,200 | 370 | 560 | 1,400 | 2,800 |
| 18 | 600 | 900 | 1,800 | 3,500 | 380 | 580 | 1,500 | 3,000 | 330 | 530 | 1,300 | 2,700 |
| 20 | 510 | 790 | 1,600 | 3,200 | 340 | 500 | 1,400 | 2,700 | 290 | 450 | 1,200 | 2,400 |
| 22 | 450 | 710 | 1,400 | 2,900 | 290 | 470 | 1,200 | 2,500 | 260 | 410 | 1,100 | 2,200 |
| Ad | ≦1.5D | ≦1.5D | ≦1.5D | |||||||||
| Rd | ≦0.1D | ≦0.05D | ≦0.05D | |||||||||
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル3・4枚刃45°ネジレタイプによる突っ込み切削

■突っ込み切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SCM、SUS) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 1~1.8 | 70 | 15,000 | 40 | 15,000 | 50 | 15,000 | 90 | 25,500 |
| 2~2.8 | 100 | 11,000 | 60 | 9,100 | 60 | 9,100 | 110 | 15,900 |
| 3・3.5 | 200 | 9,500 | 90 | 6,000 | 100 | 6,000 | 180 | 10,600 |
| 4・4.5 | 210 | 7,200 | 110 | 4,500 | 110 | 4,500 | 200 | 8,000 |
| 5・5.5 | 260 | 5,700 | 110 | 3,600 | 120 | 3,600 | 220 | 6,400 |
| 6・6.5 | 300 | 4,800 | 140 | 3,000 | 130 | 3,000 | 230 | 5,300 |
| 7・7.5 | 300 | 4,100 | 140 | 2,600 | 110 | 2,600 | - | - |
| 8 | 300 | 3,600 | 120 | 2,300 | 100 | 2,300 | 180 | 4,000 |
| 9 | 300 | 3,200 | 90 | 2,000 | 90 | 2,000 | - | - |
| 10 | 290 | 2,900 | 90 | 1,800 | 80 | 1,800 | 150 | 3,200 |
| 11 | 280 | 2,600 | 90 | 1,600 | 80 | 1,600 | - | - |
| 12 | 260 | 2,400 | 80 | 1,500 | 70 | 1,500 | 130 | 2,700 |
| 16 | 210 | 1,800 | 60 | 1,100 | 60 | 1,100 | - | - |
| 20 | 160 | 1,400 | 50 | 900 | 50 | 900 | - | - |
| Ad | ≦0.3D ※焼ばめホルダ使用時は、0.75Dが最大切込みとなります。 | |||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~

ミスミ
ノンコート/TSCシリーズ超硬0.1mm単位ラジアス指定エンドミル
4.2
ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):7,160円~