17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
通常単価(税別)
3,9109,200
税込単価
4,30110,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計・独自のチップ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル (焼ばめホルダ用)4枚刃・45゜ネジレ/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
4.5
0.5
6
40
tebis / Zoller
2D/3D
1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4
6
0.3
6
40
tebis / Zoller
2D/3D
1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
9
0.3
6
40
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
12
0.3
8
50
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
12
0.5
8
50
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
12
1
8
50
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
15
0.3
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
15
0.5
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
15
1
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
18
0.5
12
65
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
18
1
12
65
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,440
( 4,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,200
( 10,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,200
( 10,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計されております。
完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコートの改良により、調質鋼・高硬度鋼に加え、炭素鋼等の生材加工においても、優れた耐久性を発揮します。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

推奨切削条件

型番 TSC-SH-CR-HEM4B

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.837025,00020022,30017019,100
2~2.861014,70031012,30027010,700
3・3.567010,6003409,0003108,000
4・4.57008,0003606,8003206,000
5・5.57906,4004005,4003604,800
6・6.57805,3004004,5003604,000
7・7.57704,5004103,9003503,400
8・8.57804,0004003,4003603,000
97903,5004103,0003702,700
10・10.57603,2003902,7003502,400
117602,9004002,5003502,200
12・12.57702,7004002,3003502,000
137202,4003802,1003301,800
166302,0003201,7002801,500
175901,9003001,6002601,400
185401,8002701,5002301,300
204601,6002401,4002101,200
224001,4002101,2001901,100
Ad≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
1~1.855085025,00050,00037057022,30044,60031049019,10038,200
2~2.89101,40014,70029,40058089012,30024,70050077010,70021,500
3・3.51,0001,53010,60021,2006409809,00018,0005708708,00015,900
4・4.51,0501,6008,00015,9006701,0306,80013,5005909106,00011,900
5・5.51,1701,7906,40012,7007501,1505,40010,8006601,0104,8009,500
6・6.51,1701,8005,30010,6007501,1504,5009,0006701,0204,0008,000
7・7.51,1501,7904,5009,1007601,1503,9007,7006601,0103,4006,800
8・8.51,1601,7904,0008,0007501,1503,4006,8006601,0103,0006,000
91,1801,8403,5007,1007601,1703,0006,0006901,0402,7005,300
10・10.51,1401,7503,2006,4007301,1202,7005,4006509902,4004,800
111,1401,7502,9005,8007401,1102,5004,9006509802,2004,300
12・12.51,1501,7402,7005,3007401,1202,3004,5006409902,0004,000
131,0701,6802,4004,9007101,0902,1004,2006109601,8003,700
169301,4302,0004,0006009201,7003,4005308101,5003,000
178801,3101,9003,7005608601,6003,2004907501,4002,800
188001,2001,8003,5005007701,5003,0004407001,3002,700
206801,0501,6003,2004506701,4002,7003906001,2002,400
226009501,4002,9003906201,2002,5003505501,1002,200
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.1D≦0.05D≦0.05D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-268

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,910-4,710 -3,550 -4,470 -7,260 -6,470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング