17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
通常単価(税別)
4,06011,510
税込単価
4,46612,661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃・45゜ネジレ/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
2
0.5
4
50
1
1個
3
3
0.8
4
50
1
1個
4
4
1
6
50
1
1個
5
5
1.2
6
70
1
1個
6
6
1.5
6
70
2
1個
8
8
2
8
80
2
1個
10
10
2
10
90
2
1個
12
12
2
12
100
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,060
( 4,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,570
( 6,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,940
( 7,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,150
( 10,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工が可能
・刃径と同じ刃長となるスタブ刃長の採用により、ビビリを抑えながら底面加工が可能
・彫り込みから側面、粗、中仕上まで使える万能タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工を可能にしました。
刃径と同じ刃長となるスタブ刃長の採用により、ビビリを抑えながら底面を加工できます。
彫り込みから側面、粗、中仕上まで使える万能タイプです。

推奨切削条件

型番 TSC-CR-HFEM4B

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
4枚刃100%70%100%70%

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
2×R0.2・R0.55,0608,40011,50019,1004,2806,88010,70017,2003,0404,9309,50015,4007001,6004,80010,400
3×R0.2・R0.85,7809,6507,60012,7004,8307,8207,10011,5003,5805,7706,40010,3008001,8003,2006,900
4×R0.5・R1.06,16010,2605,7009,5005,0908,2605,3008,6003,6505,8504,8007,7009001,9002,4005,200
5×R1.26,07010,0304,6007,6005,1608,2804,3006,9003,6505,9503,8006,2009001,9001,9004,100
6×R0.5・R1.26,38010,7503,8006,4005,4708,6603,6005,7003,8406,1203,2005,1009002,0001,6003,500
8×R2.06,50010,7502,9004,8005,5108,7702,7004,3003,8406,2402,4003,9009002,0001,2002,600
10×R2.06,44010,6402,3003,8005,3808,7002,1003,4003,8006,2001,9003,1001,0002,0001,0002,100
12×R2.06,08010,2401,9003,2005,2608,4701,8002,9003,6505,9301,6002,6009001,9008001,700
16×R3.05,0408,6401,4002,4004,2606,8901,3002,1003,0704,8601,2001,9007001,6006001,300
20×R3.04,0006,9201,1001,9003,6505,6401,1001,7002,6003,9001,0001,5006001,2005001,000
Ad標準≦0.08D≦0.08D≦0.08D≦0.04D
高速≦0.06D≦0.06D≦0.06D≦0.02D
Rd≦0.2D≦0.2D≦0.2D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-263

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
樹脂金型加工
4
満足度:4.0
SC系・SCM系等の粗加工に使用しました。 他社製品と比較して安価で、耐久性も同程度なので何度かリピートして使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。
荒、中荒加工で使用
4
満足度:4.0
小物ブロックからの削り出しで使用しています。何本か使用していますがビビりは少なく耐久性もそこそこあると思います。
0人が参考にしています。
特殊鋼SKD、SKSなど硬めの材料に
4
満足度:4.0
長穴、小さなRの削りに使用しています。高送りであること、わりと長持ちするので選定しました。切削油をかけているので、切粉の...もっと読む
0人が参考にしています。
SKT4鍛造型用の素材に
5
満足度:5.0
小径で高送りができる工具なので選定しました。鍛造型の粗加工に使用しています。切粉のハケも問題なく、ビビリの発生はなく良好...もっと読む
0人が参考にしています。
NAC55に使用
4
満足度:4.0
コストとサイズで選定しました。粗引き加工や中引き加工の際に使用しています。切粉のハケもよく、ビビリもないので問題はありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/側面刃無しタイプ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,060-6,640 -6,910 -6,580 -3,900 -4,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 曲面平面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)ネジレなしネジレなし
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング