ツール用品技術窓口

【特長】・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能②等高...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,850円 ( 8,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,530円 ( 9,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,920円 ( 12,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,420円 ( 14,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能②等高線加工時のカスプ高さ(削り残し)を最小限に抑えられるため、中仕上げ工程を削減
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。





■切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | |
| 4 | 5,990 | 8,980 | 8,858 | 13,287 | 3,940 | 5,910 | 7,262 | 10,892 | 2,970 | 4,460 | 5,820 | 8,729 | 1,930 | 2,900 | 4,944 | 7,416 |
| 6 | 6,640 | 9,970 | 6,541 | 9,811 | 4,400 | 6,610 | 5,356 | 8,034 | 3,280 | 4,920 | 4,326 | 6,489 | 2,120 | 3,190 | 3,657 | 5,485 |
| 8 | 6,060 | 9,100 | 4,893 | 7,339 | 4,020 | 6,030 | 4,017 | 6,026 | 3,010 | 4,520 | 3,245 | 4,867 | 1,970 | 2,960 | 2,730 | 4,094 |
| 10 | 5,760 | 8,630 | 3,914 | 5,871 | 3,790 | 5,680 | 3,245 | 4,867 | 2,860 | 4,290 | 2,575 | 3,863 | 1,850 | 2,780 | 2,215 | 3,322 |
| 12 | 4,750 | 7,130 | 3,296 | 4,944 | 3,130 | 4,690 | 2,678 | 4,017 | 2,360 | 3,530 | 2,163 | 3,245 | 1,550 | 2,320 | 1,803 | 2,704 |
| 16 | 4,170 | 6,260 | 2,472 | 3,708 | 2,740 | 4,110 | 2,009 | 3,013 | 2,050 | 3,070 | 1,597 | 2,395 | 1,350 | 2,030 | 1,391 | 2,086 |
| 20 | 4,250 | 6,370 | 1,957 | 2,936 | 2,820 | 4,230 | 1,597 | 2,395 | 2,090 | 3,130 | 1,288 | 1,931 | 1,350 | 2,030 | 1,082 | 1,622 |
| Rd | ≦0.5D | ≦0.5D | ≦0.5D | ≦0.3D | ||||||||||||
| 刃径 | 近似R値 | 最大取り残し量 MX | 底刃フラット加工可能部長さ | Ad |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.813 | 0.103 | 1.3 | 0.14~0.62 |
| 6 | 1.219 | 0.155 | 1.4 | 0.21~0.69 |
| 8 | 1.625 | 0.207 | 1.56 | 0.25~1.22 |
| 10 | 2.031 | 0.259 | 1.6 | 0.31~1.75 |
| 12 | 2.438 | 0.311 | 2 | 0.41~1.84 |
| 16 | 2.465 | 0.375 | 3 | 0.51~2.43 |
| 20 | 2.607 | 0.488 | 4.4 | 0.65~2.57 |
高硬度鋼加工の場合は、切り込み量Adを最小値で設定してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~