17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
    [8-28/1mm単位]
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
  • TSC-BEM4LB
  • LN-TSC-BEM4S
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・深彫り箇所の高送り加工に適したロングネックボール4枚刃タイプ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
追加工(首逃しのみ)
2
3
1
8 ~ 24
6
50
±5
-
-
1.95
-
-
-
-
3
1個
追加工(首逃しのみ)
3
4
1.5
9 ~ 26
6
50
±5
-
-
2.9
-
-
-
-
3
1個
追加工(首逃しのみ)
4
6
2
11 ~ 28
6
50
±5
-
-
3.8
-
-
-
-
3
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
4
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
4.16
4.33
4.72
5.19
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
6.24
6.49
7.08
7.78
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
8.31
8.66
9.44
10.38
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
10.39
10.82
11.8
12.97
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
12.47
12.99
14.16
15.57
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
16.63
17.31
18.87
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
18
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
18.71
19.48
21.23
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
20.79
21.64
23.59
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
2
1.6
1
25
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
25.98
27.05
29.49
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
3
2.4
1.5
16
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
2.9
16.63
17.31
18.87
20.76
1
在庫品
1個
メーカー標準品
3
2.4
1.5
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
2.9
20.79
21.64
23.59
25.95
1
在庫品
1個
メーカー標準品
3
2.4
1.5
25
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
2.9
25.98
27.05
29.49
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
3
2.4
1.5
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
2.9
31.18
32.46
35.39
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
4
3.2
2
16
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
3.85
16.63
17.31
18.87
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
4
3.2
2
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
3.85
20.79
21.64
23.59
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
4
3.2
2
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
3.85
31.18
32.46
干渉なし
干渉なし
1
在庫品
1個
メーカー標準品
6
4.8
3
20
6
70
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
5.85
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
2
在庫品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・深彫り箇所の高送り加工に適したロングネックボール4枚刃タイプ
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

 

特徴・使用例

仕様・概要

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 TSC-BEM4LB/LN-TSC-BEM4S

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
先端R有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.1180030,00080030,00040030,00054035,60042050,000
160030,00060030,00030030,00040035,60032050,000
260030,00060030,00030030,00040035,60032050,000
0.15180030,00080030,00040030,00054035,60042050,000
280030,00080030,00040030,00054035,60042050,000
0.211,00030,0001,00030,00060030,00052032,00048050,000
280027,00080027,00040027,00046032,00042050,000
380027,00080027,00040027,00046032,00042050,000
460027,00060027,00040027,00034032,00032050,000
0.2521,00032,0001,00032,00060032,00056032,00050050,000
480027,00080027,00040027,00053032,00048050,000
640021,00040021,00030021,00034032,00030050,000
840021,00040021,00030015,00034032,00030050,000
0.321,20030,0001,20030,00060030,00072032,00064050,000
480030,00080030,00040024,00048032,00042050,000
660025,00060025,00030020,00044032,00038050,000
860025,00060025,00030020,00044032,00038050,000
1060025,00060025,00030020,00044032,00038050,000
1260025,00060025,00030020,00044032,00038050,000
0.421,20027,0001,20027,00060020,00092032,00072050,000
41,20027,0001,20027,00060020,00092032,00072050,000
680024,00080024,00040018,00070032,00064050,000
860022,00060022,00030016,00056032,00064050,000
1060022,00060022,00030016,00056032,00056050,000
0.531,20028,0001,20028,00060021,0001,38032,00072044,700
41,20028,0001,20028,00060020,0001,38032,00072044,700
680021,00080021,00040016,0001,22032,00064044,700
880021,00080021,00040016,0001,22032,00064044,700
1060018,00060018,00030014,0001,08032,00056044,700
1260018,00060018,00030014,0001,08032,00056044,700
1660016,00060016,00030010,0001,08032,00056044,700
2060016,00060016,00030010,0001,08032,00056044,700
0.681,20020,0001,20020,00040014,0001,20025,00072031,900
1260016,00060016,00030011,0001,20025,00072031,900
0.7581,20018,0001,20018,00050012,0001,36025,00072028,700
121,20018,0001,20018,00040012,0001,36025,00072028,700
1660013,00060013,0003009,00094025,00050028,700
2060010,00060010,0003008,00094025,00050028,700
0.881,20017,0001,20017,00050011,0001,44025,00072027,100
121,20017,0001,20017,00040011,0001,44025,00072027,100
1660013,00060013,0003009,00094025,00048027,100
142,00017,0002,00017,0001,00013,0001,36020,0001,08023,900
62,00017,0002,00017,0001,00013,0001,36020,0001,08023,900
82,00017,0002,00017,0001,00013,0001,36020,0001,08023,900
101,40014,0001,40014,00060010,0001,16020,00092023,900
121,40014,0001,40014,00060010,0001,16020,00092023,900
141,40014,0001,40014,00060010,0001,16020,00092023,900
161,40014,0001,40014,00060010,0001,16020,00092023,900
181,40014,0001,40014,00060010,0001,16020,00092023,900
2080011,00080011,0004008,00084020,00066023,900
2280011,00080011,0004008,00084020,00066023,900
2580011,00080011,0004008,00084020,00066023,900
308007,0008007,0004008,00084020,00066023,900
406006,0006006,0003005,00084020,00066023,900
506005,0006005,0003004,00084020,00066023,900
1.581,60012,0001,60012,0008007,0001,36012,5001,08015,900
121,60012,0001,60012,0008007,0001,36012,5001,08015,900
161,20010,0001,20010,0008006,0001,22012,50098015,900
201,20010,0001,20010,0008006,0001,22012,50098015,900
251,20010,0001,20010,0005006,0001,22012,50098015,900
301,0009,0001,0009,0004005,5001,14012,50090015,900
401,0008,0001,0008,0003004,5001,14012,50090015,900
508007,0008007,0003003,5001,14012,50090015,900
2101,6009,0001,6009,0008006,0001,3609,5001,08011,900
201,2007,0001,2007,0005006,0001,3209,5001,04011,900
251,2007,0001,2007,0005006,0001,3209,5001,04011,900
301,2007,0001,2007,0005006,0001,2409,5001,04011,900
351,2007,0001,2007,0005006,0001,2409,5001,04011,900
401,0005,0001,0005,0004004,0001,2409,5001,04011,900
451,0005,0001,0005,0004004,0001,2409,5001,04011,900
501,0005,0001,0005,0004004,0001,2409,5001,04011,900
608004,0008004,0003003,5001,2409,5001,04011,900
3301,0005,0001,0005,0006004,0001,5405,3001,0808,000
401,0005,0001,0005,0006004,0001,5405,3001,0808,000
501,0005,0001,0005,0006004,0001,5405,3001,0808,000
608004,0008004,0005003,5001,5405,3001,0808,000
先端RAdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
R≦0.25≦0.1D0.3D≦0.1D0.3D≦0.1D0.3D≦0.02D0.05D≦0.2D0.2D
0.3≦R≦0.2D≦0.2D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-231

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
インコネル材の加工に使用しています
3
満足度:3.0
特殊な環境下で使用する機械部品(インコネル材など)の切削加工に使用しています。刃物が切れなくなった時にミスミ製をリピート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---2,980 -2,270 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)--標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング