17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • 首部勾配(θ1)(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

通常単価(税別)
2,5009,410特別価格
税込単価
2,75010,351特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・首下部テーパ形状による高剛性2枚刃タイプ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

CAM・工具管理ソフト用データ

首部勾配(θ1)

(°)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.4
0.2
3
4
50
±5
-
2
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.4
0.2
2
4
50
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
10
4
50
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
8
4
50
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
8
4
50
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
10
4
50
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
10
4
50
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
10
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
2D/3D
1個
-
1
1
0.5
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
15
4
50
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
20
4
70
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
25
4
70
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
5
4
50
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
10
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
20
4
70
±5
tebis / Zoller
1.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
25
4
70
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
15
4
50
±5
tebis / Zoller
2
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
20
4
70
±5
-
2
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
15
4
50
±5
tebis / Zoller
3
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
20
4
70
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
25
4
70
±5
-
5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.2
0.6
20
4
70
±5
tebis / Zoller
0.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.2
0.6
10
4
50
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.2
0.6
20
4
70
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.2
0.6
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.2
0.6
15
4
50
±5
tebis / Zoller
5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.3
0.15
3
4
50
±5
-
2
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.5
0.25
6
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.5
0.25
8
4
50
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.5
0.25
4
4
50
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
10
4
50
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
20
4
70
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
30
4
70
±5
-
2
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
15
4
50
±5
tebis / Zoller
3
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
20
4
70
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
20
6
70
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
30
6
70
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
40
6
110
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
50
6
110
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
20
6
70
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
30
6
70
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
40
6
110
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
50
6
110
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
15
6
70
±5
tebis / Zoller
1.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
20
6
70
±5
tebis / Zoller
1.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
25
6
70
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
30
6
70
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
40
6
110
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
50
6
110
±5
-
1.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
40
6
110
±5
-
2
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
30
6
70
±5
-
3
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
30
6
70
±5
tebis / Zoller
0.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
40
6
110
±5
tebis / Zoller
0.5
2D/3D
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
50
6
110
±5
-
0.5
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
20
6
70
±5
-
1
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
30
6
70
±5
tebis / Zoller
1
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,260
( 4,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9103,792
( 4,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1603,065
( 3,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,440
( 4,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,870
( 4,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,870
( 4,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下部テーパ形状による高剛性2枚刃タイプ
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ:関連画像

 

特徴・使用例

推奨切削条件

型番 TSC-BEM2PB / TN-TSC-BEM2S

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品は送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準標準
0.1280-25,000-240-25,000-200-25,000-101502,00025,00010025,000
0.2420-25,000-390-25,000-350-25,000-202302,00025,00013025,000
0.3550-25,000-520-25,000-350-19,250-302802,00022,90015025,000
0.4650-24,950-630-21,000-420-14,450-302802,00018,35018025,000
0.56701,40019,95025,0005301,40016,80025,0003001,10011,55025,000402802,00016,00018022,350
0.67601,75016,65025,0006201,50014,00025,0004101,2009,65021,900402802,00013,10018016,400
0.77501,75014,25025,0006001,50012,00022,5004101,2008,25018,750502802,00011,95018013,000
0.757402,00013,30025,0006001,65011,20021,0004201,2007,70017,500502802,00010,50018011,750
0.87302,00012,45024,0505801,65010,50019,7004201,2707,20016,400602802,00010,00018010,750
0.96502,10011,10021,4005301,7509,35017,5003501,2706,40014,600602802,0008,8001809,150
16002,19010,00019,2504701,7408,40015,7503001,2705,80013,150702802,0008,00027011,950
1.16002,1909,05017,5004701,7407,65014,3003001,2705,25011,950902802,0006,45027010,850
1.26002,1908,30016,0504701,7407,00013,1503001,2704,80010,9501002802,0005,3502709,950
1.255802,1908,00015,4004501,7006,70012,6002801,2704,60010,5001103502,0006,5002709,550
1.35602,1507,70014,8004501,7006,45012,1002801,2504,45010,1001203502,0006,1002709,150
1.45502,1507,15013,7504401,6806,00011,2502801,2504,1509,4001203502,0005,8502708,500
1.55402,1206,65012,8504201,6805,60010,5002801,2503,8508,7501303502,0005,5002707,950
1.65302,0006,25012,0504201,6505,2509,8502701,1503,6008,2001403502,0005,1002707,450
1.75202,0005,85011,3504201,6504,9509,2502701,1503,4007,7001503502,0004,6502707,000
1.755101,9005,70011,0004001,5804,8009,0002701,0803,3007,5001603502,0004,6002706,800
1.85001,9005,55010,7004001,5804,6508,7502501,0803,2007,3001603502,0004,4002706,600
1.94901,9005,25010,1503801,5804,4008,3002501,0803,0506,9001703502,0004,1002706,250
24801,8005,0009,6503601,4804,2007,9002501,0402,9006,5501803502,0004,0002705,950
2.54501,6504,0007,7003101,3403,3506,3002308902,3005,2502203502,0003,2002704,800
34301,5603,3506,4003101,2502,8005,2502108001,9504,4002703502,0002,6502704,000
3.54201,3502,8505,5003101,0502,4004,5002107001,6503,7503103502,0002,2802703,450
44201,1802,5004,8003009302,1003,9502006001,4503,3003503502,0002,0002703,000
4.54001,0502,2004,3003008301,8503,5001905501,3002,9003503501,8001,8002702,650
53809302,0003,8502807401,7003,1501804801,1502,6503503501,6001,6002702,400
5.53708501,8003,5002706801,5502,8501704301,0502,4003503501,4801,4802702,150
63507701,6503,2002606201,4002,6501604009502,2003503501,3501,3502702,000
83507701,2502,4002906101,0501,9502203907001,6503503501,0001,0002701,520
103506201,0001,9502805108501,6002203106001,3003503508008002701,200
加工内容AdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
粗加工≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.2D≦0.3D
仕上加工≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.05D≦0.05D≦0.05D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
折れ
4
満足度:4.0
エンドミルの折れにくさで いえばストレ-トよりは かなり強度面で強いですね
0人が参考にしています。
ネック
4
満足度:4.0
先端からはなれるほどに 太くなっているので 壁に角度ある加工物ならこちら最適です
0人が参考にしています。
深いところの掘り込みが使用しています。
5
満足度:5.0
深いところの掘り込みが使用しています。現在は ケミカルウッドの部品加工に使用しています。摩耗と振動は 大丈夫ですが 硬い...もっと読む
0人が参考にしています。
テ−パ−
4
満足度:4.0
抜き勾配必要な リブなどの加工に 非常に適しておりますね 削りやすいです
0人が参考にしています。
プラ金型の型掘り加工
5
満足度:5.0
明らかにXALよりも長寿命で面の仕上がりもキレイです。 XALでは不安な長時間加工や仕上げ加工で重宝します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
HARDMAX 3枚刃 テーパネックボールエンドミル
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
メーカーミスミユニオンツールミスミユニオンツールユニオンツールギガ・セレクション
通常価格2,500-5,094 -1,280 -21,00617,501 -3,890 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜5日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / R溝曲面曲面 / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄グラファイトグラファイトアルミ / 銅 / 樹脂
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング