17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
    [5-20/1mm単位]
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
      [15-75/1mm単位]
    • シャンク径(mm)

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • CAM・工具管理ソフト用データ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内
      • 5日以内

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    【特長】・加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティン...

    詳細を確認
    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

     

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ショートタイプ:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    CAM・工具管理ソフト用データ

    CADデータ有無

    (2D/3D)

    首径

    (mm)

    ●在庫品 □製作品

    最小発注数量
    追加工(首逃しのみ)
    6
    10
    3
    15 ~ 42
    6
    60
    -
    -
    5.5~5.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    13
    4
    18 ~ 36
    8
    60
    -
    -
    7.5~7.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    15
    5
    20 ~ 50
    10
    80
    -
    -
    9.5~9.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    15
    6
    20 ~ 50
    12
    80
    -
    -
    11.5~11.8
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    6
    5 ~ 10
    3
    15 ~ 42
    6
    60
    -
    -
    4.8~5
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    5 ~ 13
    4
    18 ~ 36
    8
    60
    -
    -
    6.8~7
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    5 ~ 15
    5
    20 ~ 50
    10
    80
    -
    -
    8.8~9
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    5 ~ 15
    6
    20 ~ 50
    12
    80
    -
    -
    10.8~11
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    16
    5 ~ 20
    8
    25 ~ 70
    16
    150
    -
    -
    14.8~15
    2
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    20
    25
    10
    30 ~ 75
    20
    150
    -
    -
    18.8~19
    2
    1個
    メーカー標準品
    2
    3
    1
    -
    6
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    3
    4
    1.5
    -
    6
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    4
    6
    2
    -
    6
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    5
    8
    2.5
    -
    6
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    6
    10
    3
    -
    6
    60
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    8
    13
    4
    -
    8
    60
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    10
    15
    5
    -
    10
    80
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    12
    15
    6
    -
    12
    80
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    16
    20
    8
    -
    16
    150
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    20
    25
    10
    -
    20
    150
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    3,200
    ( 3,520 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,470
    ( 2,717 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,280
    ( 2,508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,740
    ( 3,014 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,000
    ( 3,300 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,630
    ( 5,093 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,940
    ( 6,534 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,720
    ( 8,492 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    31,050
    ( 34,155 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    42,950
    ( 47,245 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。
    ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    ご注意

    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

    規格・価格

    納期

     

    特徴・使用例

    仕様・概要


    従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
    加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

    推奨切削条件

    型番 TSC-BEM4S

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
    • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
    • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
    • ノンコート品は送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
    • ノンコート品での高速切削は避けてください。
    • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
    • 4枚刃の首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
    刃数送り速度回転速度
    SN-SNR-SN-SNR-
    4枚刃100%70%100%70%

    ■切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    銅合金アルミ合金
    先端
    R
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準標準
    0.11,100-50,000-940-50,000-800-50,000-506004,00050,00040050,000
    0.21,660-50,000-1,540-50,000-1,400-50,000-709004,00050,00050050,000
    0.32,180-50,000-2,080-50,000-1,400-38,500-1001,1004,00045,80060050,000
    0.42,600-49,900-2,520-42,000-1,680-28,900-1201,1004,00036,70070050,000
    0.52,6805,60039,90050,0002,1205,60033,60050,0001,2004,40023,10050,0001401,1004,00032,00072044,700
    0.63,0407,00033,30050,0002,4806,00028,00050,0001,6404,80019,30043,8001701,1004,00026,20072032,800
    0.73,0007,00028,50050,0002,4006,00024,00045,0001,6404,80016,50037,5001801,1004,00023,90072026,000
    0.752,9608,00026,60050,0002,4006,60022,40042,0001,6604,80015,40035,0002001,1004,00021,00072023,500
    0.82,9008,00024,90048,1002,3206,60021,00039,4001,6605,08014,40032,8002201,1004,00020,00072021,500
    0.92,6008,40022,20042,8002,1007,00018,70035,0001,4005,08012,80029,2002501,1004,00017,60072018,300
    12,3808,76020,00038,5001,8606,94016,80031,5001,1805,08011,60026,3002801,1004,00016,0001,08023,900
    1.12,3808,76018,10035,0001,8606,94015,30028,6001,1805,08010,50023,9003401,1004,00012,9001,08021,700
    1.22,3808,76016,60032,1001,8606,94014,00026,3001,1805,0809,60021,9004101,1004,00010,7001,08019,900
    1.252,3008,76016,00030,8001,8006,80013,40025,2001,1205,0809,20021,0004401,4004,00013,0001,08019,100
    1.32,2208,60015,40029,6001,8006,80012,90024,2001,1205,0008,90020,2004601,4004,00012,2001,08018,300
    1.42,1808,60014,30027,5001,7406,72012,00022,5001,1205,0008,30018,8004801,4004,00011,7001,08017,000
    1.52,1608,48013,30025,7001,6606,72011,20021,0001,1205,0007,70017,5005001,4004,00011,0001,08015,900
    1.62,1208,00012,50024,1001,6606,60010,50019,7001,0804,6007,20016,4005501,4004,00010,2001,08014,900
    1.72,0808,00011,70022,7001,6606,6009,90018,5001,0804,6006,80015,4006001,4004,0009,3001,08014,000
    1.752,0407,60011,40022,0001,6006,3009,60018,0001,0804,3006,60015,0006201,4004,0009,2001,08013,600
    1.82,0007,60011,10021,4001,6006,3009,30017,5009804,3006,40014,6006401,4004,0008,8001,08013,200
    1.91,9607,60010,50020,3001,5006,3008,80016,6009804,3006,10013,8006801,4004,0008,2001,08012,500
    21,9207,20010,00019,3001,4405,9208,40015,8009804,1405,80013,1007001,4004,0008,0001,08011,900
    2.51,8006,5808,00015,4001,2405,3406,70012,6009003,5404,60010,5008801,4004,0006,4001,0809,600
    31,7006,2406,70012,8001,2404,9805,60010,5008203,2003,9008,8001,0601,4004,0005,3001,0808,000
    3.51,6805,4005,70011,0001,2404,2004,8009,0008202,8003,3007,5001,2301,4004,0004,5531,0806,900
    41,6804,7205,0009,6001,2003,7204,2007,9008002,3802,9006,6001,4001,4004,0004,0001,0806,000
    4.51,6004,2004,4008,6001,2003,3003,7007,0007602,2002,6005,8001,4001,4003,6003,6001,0805,300
    51,5203,7204,0007,7001,1202,9403,4006,3007001,9002,3005,3001,4001,4003,2003,2001,0804,800
    5.51,4603,4003,6007,0001,0602,7003,1005,7006601,7202,1004,8001,4001,4002,9502,9501,0804,300
    61,4003,0603,3006,4001,0202,4602,8005,3006201,5801,9004,4001,4001,4002,7002,7001,0804,000
    81,4003,0602,5004,8001,1602,4202,1003,9008601,5601,4003,3001,4001,4002,0002,0001,0803,030
    101,4002,4602,0003,9001,1002,0201,7003,2008601,2401,2002,6001,4001,4001,6001,6001,0802,400
    加工内容AdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
    粗加工≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.2D≦0.3D
    仕上加工≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.05D≦0.05D≦0.05D

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    FM-192

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプのレビュー
    4.4平均満足度:4.45件のレビュー
    金型修理に使用しました
    5
    満足度:5.0
    焼き入れ部品の修理で使用しました 加工面も安定しており満足です 値段も安く 納期も早いので助かりました
    0人が参考にしています。
    切削加工
    4
    満足度:4.0
    4枚刃のボールエンドを探していて、こちらの商品を選定しました。品質には満足しています。
    0人が参考にしています。
    高硬度材に対しての曲面加工で使用
    4
    満足度:4.0
    高硬度材に対しての曲面加工で使用しています。硬さとしては40ほどのワークに対して使用しています。4枚刃であることが決め手...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ss400切削加工
    5
    満足度:5.0
    良く切れる。コスト的にもう少し安くなったら、なお良いです。でもリピート品です。
    0人が参考にしています。
    焼入れしたSKD11に使用
    4
    満足度:4.0
    納期が早かったので購入しました。焼入れしたSKD11の三次元加工に使用しています。使用していて特に気になるところはありま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ
    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング