17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
通常単価(税別)
4,13018,620
税込単価
4,54320,482
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・工具剛性が高く、切りくず排出性にも優れているため金型の高精度3次元加工に最適・加工後のワーク...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
8
2
4
100
1個
6
10
3
6
120
1個
8
14
4
8
140
1個
10
18
5
10
180
1個
12
22
6
12
200
1個
16
30
8
16
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,620
( 6,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,300
( 8,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,940
( 10,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,410
( 12,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,620
( 20,482 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具剛性が高く、切りくず排出性にも優れているため金型の高精度3次元加工に最適
・加工後のワークの面粗さは良好な仕上がりが期待できます。
・ロングシャンクタイプなので、深彫り加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


工具剛性が高く、切りくず排出性にも優れているため金型の高精度3次元加工に最適です。
加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。
ロングシャンクタイプなので、深彫り加工に最適です。

推奨切削条件

型番 XAC-LS-BEM2S

XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品は送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準標準
0.1280-25,000-240-25,000-200-25,000-101502,00025,00010025,000
0.2420-25,000-390-25,000-350-25,000-202302,00025,00013025,000
0.3550-25,000-520-25,000-350-19,250-302802,00022,90015025,000
0.4650-24,950-630-21,000-420-14,450-302802,00018,35018025,000
0.56701,40019,95025,0005301,40016,80025,0003001,10011,55025,000402802,00016,00018022,350
0.67601,75016,65025,0006201,50014,00025,0004101,2009,65021,900402802,00013,10018016,400
0.77501,75014,25025,0006001,50012,00022,5004101,2008,25018,750502802,00011,95018013,000
0.757402,00013,30025,0006001,65011,20021,0004201,2007,70017,500502802,00010,50018011,750
0.87302,00012,45024,0505801,65010,50019,7004201,2707,20016,400602802,00010,00018010,750
0.96502,10011,10021,4005301,7509,35017,5003501,2706,40014,600602802,0008,8001809,150
16002,19010,00019,2504701,7408,40015,7503001,2705,80013,150702802,0008,00027011,950
1.16002,1909,05017,5004701,7407,65014,3003001,2705,25011,950902802,0006,45027010,850
1.26002,1908,30016,0504701,7407,00013,1503001,2704,80010,9501002802,0005,3502709,950
1.255802,1908,00015,4004501,7006,70012,6002801,2704,60010,5001103502,0006,5002709,550
1.35602,1507,70014,8004501,7006,45012,1002801,2504,45010,1001203502,0006,1002709,150
1.45502,1507,15013,7504401,6806,00011,2502801,2504,1509,4001203502,0005,8502708,500
1.55402,1206,65012,8504201,6805,60010,5002801,2503,8508,7501303502,0005,5002707,950
1.65302,0006,25012,0504201,6505,2509,8502701,1503,6008,2001403502,0005,1002707,450
1.75202,0005,85011,3504201,6504,9509,2502701,1503,4007,7001503502,0004,6502707,000
1.755101,9005,70011,0004001,5804,8009,0002701,0803,3007,5001603502,0004,6002706,800
1.85001,9005,55010,7004001,5804,6508,7502501,0803,2007,3001603502,0004,4002706,600
1.94901,9005,25010,1503801,5804,4008,3002501,0803,0506,9001703502,0004,1002706,250
24801,8005,0009,6503601,4804,2007,9002501,0402,9006,5501803502,0004,0002705,950
2.54501,6504,0007,7003101,3403,3506,3002308902,3005,2502203502,0003,2002704,800
34301,5603,3506,4003101,2502,8005,2502108001,9504,4002703502,0002,6502704,000
3.54201,3502,8505,5003101,0502,4004,5002107001,6503,7503103502,0002,2802703,450
44201,1802,5004,8003009302,1003,9502006001,4503,3003503502,0002,0002703,000
4.54001,0502,2004,3003008301,8503,5001905501,3002,9003503501,8001,8002702,650
53809302,0003,8502807401,7003,1501804801,1502,6503503501,6001,6002702,400
5.53708501,8003,5002706801,5502,8501704301,0502,4003503501,4801,4802702,150
63507701,6503,2002606201,4002,6501604009502,2003503501,3501,3502702,000
83507701,2502,4002906101,0501,9502203907001,6503503501,0001,0002701,520
103506201,0001,9502805108501,6002203106001,3003503508008002701,200
加工内容AdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
粗加工≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.2D≦0.3D
仕上加工≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.05D≦0.05D≦0.05D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-187

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
金型
5
満足度:5.0
ほかのメーカーより安いので購入しました。 とくに問題なく使えています。
0人が参考にしています。
深堀R部加工で
5
満足度:5.0
深堀R部加工で使用しました。 安価だったので不安がありましたが、問題なく使用出来てます。
0人が参考にしています。
マシニングセンターで使用しました。
5
満足度:5.0
短い工具長の物を無理して掴むより、ロングシャンクをしっかりとつかまえた方が安定した加工が出来ます。
0人が参考にしています。
プラ型入子加工
4
満足度:4.0
プラ型の入子加工に使用しています。 深い部分の加工に大変役にたっています。
0人が参考にしています。
深い加工
5
満足度:5.0
他社より安く購入でき、問題なく加工できています。 深い加工をして不意に折れてしまった時、 ショックが少ない印象ガあります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/2枚刃/ショートタイプ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/ショートタイプ
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
メーカーミスミミスミミスミミスミ株洲工具インプラス
通常価格4,130-1,340 -4,580 -1,480 -1,067 -9,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング