17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ
通常単価(税別)
1,5206,140
税込単価
1,6726,754
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高精度加工を実現する焼ばめチャック対応・焼ばめ用に刃長、全長が短く剛性重視の設計高耐酸化性、...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
0.4
0.4
0.2
4
40
±5
1
1個
0.6
0.6
0.3
4
40
±5
1
1個
0.8
0.8
0.4
4
40
±5
1
1個
1
1
0.5
4
40
±5
1
1個
1.2
1.2
0.6
4
40
±5
1
1個
1.6
1.6
0.8
4
40
±5
1
1個
1.5
1.5
0.75
4
40
±5
1
1個
2
2
1
4
40
±5
1
1個
3
3
1.5
6
40
±5
1
1個
2.5
2.5
1.25
4
40
±5
1
1個
4
4
2
6
40
±5
1
1個
5
5
2.5
6
40
±5
1
1個
6
6
3
6
40
-7~+3
2
1個
8
8
4
8
50
-7~+3
2
1個
10
10
5
10
60
-7~+3
2
1個
12
12
6
12
65
-7~+3
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,430
( 2,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,830
( 4,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,620
( 5,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度加工を実現する焼ばめチャック対応
・焼ばめ用に刃長、全長が短く剛性重視の設計
高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


R精度向上により、高精度3次元加工に最適。
従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
焼ばめ用に刃長、全長が短くなっています。

推奨切削条件

型番 TSC-SH-BEM2B

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品は送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 2枚刃の標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準標準
0.1550-50,000-470-50,000-400-50,000-253004,00050,00020050,000
0.2830-50,000-770-50,000-700-50,000-354504,00050,00025050,000
0.31,090-50,000-1,040-50,000-700-38,500-505504,00045,80030050,000
0.41,300-49,900-1,260-42,000-840-28,900-605504,00036,70035050,000
0.51,3402,80039,90050,0001,0602,80033,60050,0006002,20023,10050,000705504,00032,00036044,700
0.61,5203,50033,30050,0001,2403,00028,00050,0008202,40019,30043,800855504,00026,20036032,800
0.71,5003,50028,50050,0001,2003,00024,00045,0008202,40016,50037,500905504,00023,90036026,000
0.751,4804,00026,60050,0001,2003,30022,40042,0008302,40015,40035,0001005504,00021,00036023,500
0.81,4504,00024,90048,1001,1603,30021,00039,4008302,54014,40032,8001105504,00020,00036021,500
0.91,3004,20022,20042,8001,0503,50018,70035,0007002,54012,80029,2001255504,00017,60036018,300
11,1904,38020,00038,5009303,47016,80031,5005902,54011,60026,3001405504,00016,00054023,900
1.11,1904,38018,10035,0009303,47015,30028,6005902,54010,50023,9001705504,00012,90054021,700
1.21,1904,38016,60032,1009303,47014,00026,3005902,5409,60021,9002055504,00010,70054019,900
1.251,1504,38016,00030,8009003,40013,40025,2005602,5409,20021,0002207004,00013,00054019,100
1.31,1104,30015,40029,6009003,40012,90024,2005602,5008,90020,2002307004,00012,20054018,300
1.41,0904,30014,30027,5008703,36012,00022,5005602,5008,30018,8002407004,00011,70054017,000
1.51,0804,24013,30025,7008303,36011,20021,0005602,5007,70017,5002507004,00011,00054015,900
1.61,0604,00012,50024,1008303,30010,50019,7005402,3007,20016,4002757004,00010,20054014,900
1.71,0404,00011,70022,7008303,3009,90018,5005402,3006,80015,4003007004,0009,30054014,000
1.751,0203,80011,40022,0008003,1509,60018,0005402,1506,60015,0003107004,0009,20054013,600
1.81,0003,80011,10021,4008003,1509,30017,5004902,1506,40014,6003207004,0008,80054013,200
1.99803,80010,50020,3007503,1508,80016,6004902,1506,10013,8003407004,0008,20054012,500
29603,60010,00019,3007202,9608,40015,8004902,0705,80013,1003507004,0008,00054011,900
2.59003,2908,00015,4006202,6706,70012,6004501,7704,60010,5004407004,0006,4005409,600
38503,1206,70012,8006202,4905,60010,5004101,6003,9008,8005307004,0005,3005408,000
3.58402,7005,70011,0006202,1004,8009,0004101,4003,3007,5006157004,0004,5535406,900
48402,3605,0009,6006001,8604,2007,9004001,1902,9006,6007007004,0004,0005406,000
4.58002,1004,4008,6006001,6503,7007,0003801,1002,6005,8007007003,6003,6005405,300
57601,8604,0007,7005601,4703,4006,3003509502,3005,3007007003,2003,2005404,800
5.57301,7003,6007,0005301,3503,1005,7003308602,1004,8007007002,9502,9505404,300
67001,5303,3006,4005101,2302,8005,3003107901,9004,4007007002,7002,7005404,000
87001,5302,5004,8005801,2102,1003,9004307801,4003,3007007002,0002,0005403,030
107001,2302,0003,9005501,0101,7003,2004306201,2002,6007007001,6001,6005402,400
加工内容AdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
粗加工≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.2D≦0.3D
仕上加工≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.05D≦0.05D≦0.05D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-178

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している、SS20Cの素材に細い溝をカットするために使用しています。ほかのメーカ品で同じプログラム、同じ切削条...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の型作りに使用しています
4
満足度:4.0
製品の素材がカーボンの球面形状の型作りに使用しています。ダイヤモンドコーティングされた刃物、有名ブランド品も使ってみまし...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工消耗品として
3
満足度:3.0
価格面でもう少し安い価格を希望します。 製品としては、満足しています。
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄の加工
5
満足度:5.0
加工するの、この価格でも、まったく問題が、無い。 困ったときも、一日で入荷するので、助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/R精度±3μm/2枚刃/スタブタイプ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,520-1,670 -4,100 -1,590 -4,130 -1,340 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング