ツール用品技術窓口

【特長】・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計・刃先振れ精度...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,330円 ( 5,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,470円 ( 6,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,070円 ( 6,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,290円 ( 8,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計
・刃先振れ精度5μm以内(当社測定比)・バックテーパ5μm以内・シャンク径公差h5規格を採用、品質のバラツキが少ない高品位な工具により、高精度を要求される側面仕上げ加工に最適
・炭素鋼等の生材加工に適した、ポジ刃・刃先ピンカドによる切れ味重視の刃形状に設計



■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | ||
| 1 | 600 | 1,600 | 17,500 | 50,000 | 600 | 1,600 | 17,500 | 50,000 | 500 | 1,600 | 17,500 | 50,000 | |
| 2 | 1,300 | 3,200 | 17,500 | 45,000 | 1,300 | 3,200 | 17,500 | 45,000 | 1,100 | 2,900 | 17,500 | 43,800 | |
| 3 | 1,700 | 3,400 | 14,000 | 30,500 | 1,700 | 3,400 | 14,000 | 30,500 | 1,300 | 3,100 | 13,000 | 29,500 | |
| 4 | 1,700 | 3,800 | 10,500 | 22,800 | 1,700 | 3,800 | 10,500 | 22,800 | 1,300 | 3,400 | 9,500 | 22,000 | |
| 5 | 2,000 | 4,300 | 8,600 | 18,500 | 2,000 | 4,300 | 8,600 | 18,500 | 1,400 | 3,900 | 7,800 | 17,800 | |
| 6 | 2,500 | 5,500 | 6,900 | 15,000 | 2,500 | 5,500 | 6,900 | 15,000 | 1,900 | 5,100 | 6,400 | 14,500 | |
| 8 | 2,600 | 5,600 | 5,200 | 11,300 | 2,600 | 5,600 | 5,200 | 11,300 | 1,900 | 5,100 | 4,800 | 11,000 | |
| 10 | 2,500 | 5,500 | 4,100 | 9,000 | 2,500 | 5,500 | 4,100 | 9,000 | 1,800 | 5,000 | 3,800 | 8,800 | |
| 12 | 2,400 | 5,300 | 3,500 | 7,600 | 2,400 | 5,300 | 3,500 | 7,600 | 1,800 | 4,800 | 3,200 | 7,300 | |
| 16 | 2,200 | 4,900 | 2,600 | 5,700 | 2,200 | 4,900 | 2,600 | 5,700 | 1,700 | 4,400 | 2,400 | 5,500 | |
| 20 | 2,100 | 4,500 | 2,200 | 4,600 | 2,100 | 4,500 | 2,200 | 4,600 | 1,600 | 4,100 | 2,100 | 4,400 | |
| Ad | ≦1.5D | ≦1.5D | ≦1.5D | ||||||||||
| Rd | 標準 | ≦0.1D | ≦0.1D | ≦0.1D | |||||||||
| 高速 | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ||||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~