17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ
通常単価(税別)
2,19011,580
税込単価
2,40912,738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・キー溝加工用の...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
2
3
6
45
0~-0.02
1
1個
3
5
6
45
0~-0.02
1
1個
4
7
6
45
0~-0.02
1
1個
5
8
6
50
0~-0.02
1
1個
6
8
6
50
0~-0.02
2
1個
7
10
8
60
0~-0.02
1
1個
8
11
8
60
0~-0.02
2
1個
10
13
10
70
0~-0.02
2
1個
12
16
12
75
0~-0.02
2
1個
14
21
16
75
0~-0.02
1
1個
2
3
6
45
0~+0.02
1
1個
3
5
6
45
0~+0.02
1
1個
4
7
6
45
0~+0.02
1
1個
5
8
6
50
0~+0.02
1
1個
6
8
6
50
0~+0.02
2
1個
7
10
8
60
0~+0.02
1
1個
8
11
8
60
0~+0.02
2
1個
10
13
10
70
0~+0.02
2
1個
12
16
12
75
0~+0.02
2
1個
14
21
16
75
0~+0.02
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,050
( 5,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,580
( 12,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,050
( 5,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,580
( 12,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・キー溝加工用の2枚刃エンドミル
・フラットに近い底刃形状なので、ワークをフラットに仕上げます。
・ビビリに強い短刃長タイプ(刃径の1.5倍長)
・刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
キー溝加工用の2枚刃エンドミルです。
フラットに近い底刃形状なので、ワークをフラットに仕上げます。
ビビリに強い短刃長(刃径の1.5倍長)です。
刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

推奨切削条件

型番 TSC-KPEM2S / TSC-KMEM2S

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
被削材機械構造用炭素鋼
   (S45C~S55C)
合金工具鋼
   (SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
   (HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径D送り速度
   (mm/min)
回転速度
   (min-1
送り速度
   (mm/min)
回転速度
   (min-1
送り速度
   (mm/min)
回転速度
   (min-1
送り速度
   (mm/min)
回転速度
   (min-1
側面側面側面側面
214027010,190901907,350701506,62033065025,200
31803607,2501102105,570801604,62042084016,800
42204405,6701302604,410901903,68047095012,600
52805705,0401402703,6801102103,1505701,1309,980
62805704,2001402703,0501102102,6305601,1108,300
72805703,5701402702,6301102102,2105601,1107,250
82705503,1501302602,3101102102,0005501,0906,200
92705502,7301302602,0001102101,5805401,0705,570
102605302,5201302601,7901002001,5805301,0504,940
122605302,1001302601,4701002001,2605401,0704,200
142404701,8401302501,310901801,0504809603,680
刃径DAdRdAdRdAdRdAdRd
側面側面側面側面
2≦D<3≦0.05D≦1.5D≦0.07D≦0.05D≦1.5D≦0.07D≦0.05D≦1.5D≦0.07D≦0.2D≦1.5D≦0.2D
3≦D<6≦0.15D≦0.1D≦0.15D≦0.1D≦0.15D≦0.1D
6≦D≦0.2D≦0.15D≦0.2D≦0.15D≦0.2D≦0.15D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-63

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
SUS316に使用
5
満足度:5.0
取引先からの紹介があり、購入しました。キー溝加工に使用しています。コストパフォーマンスがよいところがよかったです。それで...もっと読む
1人が参考にしています。
部品の加工に使用しています
4
満足度:4.0
アルミ材のA5052、鋼材のS50Cなどの部品の加工に使用しています。穴の底部がフラット、角が緒角で、高さの精度が必要部...もっと読む
0人が参考にしています。
止まり精度穴用に
4
満足度:4.0
止まりの精度穴用に使用してます。底つくと多少+になるので、うまくつかないようにすれば、いい感じです。時間短縮にもつながる...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決めピン加工
3
満足度:3.0
加工深さ指示がある場合リーマで加工した時に刃物のへたりによって深さが変化してしまうために+公差のエンドミルを使用し深さが...もっと読む
0人が参考にしています。
S45Cシャフトに使用
4
満足度:4.0
以前はハイスを使っていましたが、摩耗が早く加工時間も遅かったので、加工スピードが速いところで選定しました。キー溝加工に使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 座繰り加工用/3枚刃/ショートタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,190-3,870 -820 -1,220 -4,940 -2,260 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング