17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・独自のチップポ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃・45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
9
14 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
12
17 ~ 51
8
75
-
-
7.5~7.8
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
15
20 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
18
23 ~ 68
12
100
-
-
11.5~11.8
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 9
14 ~ 42
6
60
-
-
4.8~5
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 12
17 ~ 51
8
75
-
-
6.8~7
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 15
20 ~ 50
10
80
-
-
8.8~9
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 18
23 ~ 68
12
100
-
-
10.8~11
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
5 ~ 24
29 ~ 74
16
110
-
-
14.8~15
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
6
-
6
60
-
-
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
7.5
-
6
60
-
-
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
9
-
6
60
-
-
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
12
-
8
75
-
-
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
15
-
10
80
-
-
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
18
-
12
100
-
-
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
16
24
-
16
110
-
-
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1.5
2.25
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2.5
3.8
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
4.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
6
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
7.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
9
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
12
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
15
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
18
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
24
-
16
110
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,980
( 5,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,320
( 8,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・刃径の1.5倍刃長となるスタブ刃長の採用により、ビビリを抑えながら底面の加工が可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削できます。
刃径の1.5倍刃長となるスタブ刃長の採用により、ビビリを抑えながら底面を加工できます。
30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

推奨切削条件

型番 TSC-HEM4B

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.837025,00020022,30017019,100
2~2.861014,70031012,30027010,700
3・3.567010,6003409,0003108,000
4・4.57008,0003606,8003206,000
5・5.57906,4004005,4003604,800
6・6.57805,3004004,5003604,000
7・7.57704,5004103,9003503,400
8・8.57804,0004003,4003603,000
97903,5004103,0003702,700
10・10.57603,2003902,7003502,400
117602,9004002,5003502,200
12・12.57702,7004002,3003502,000
137202,4003802,1003301,800
166302,0003201,7002801,500
175901,9003001,6002601,400
185401,8002701,5002301,300
204601,6002401,4002101,200
224001,4002101,2001901,100
Ad≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
1~1.855085025,00050,00037057022,30044,60031049019,10038,200
2~2.89101,40014,70029,40058089012,30024,70050077010,70021,500
3・3.51,0001,53010,60021,2006409809,00018,0005708708,00015,900
4・4.51,0501,6008,00015,9006701,0306,80013,5005909106,00011,900
5・5.51,1701,7906,40012,7007501,1505,40010,8006601,0104,8009,500
6・6.51,1701,8005,30010,6007501,1504,5009,0006701,0204,0008,000
7・7.51,1501,7904,5009,1007601,1503,9007,7006601,0103,4006,800
8・8.51,1601,7904,0008,0007501,1503,4006,8006601,0103,0006,000
91,1801,8403,5007,1007601,1703,0006,0006901,0402,7005,300
10・10.51,1401,7503,2006,4007301,1202,7005,4006509902,4004,800
111,1401,7502,9005,8007401,1102,5004,9006509802,2004,300
12・12.51,1501,7402,7005,3007401,1202,3004,5006409902,0004,000
131,0701,6802,4004,9007101,0902,1004,2006109601,8003,700
169301,4302,0004,0006009201,7003,4005308101,5003,000
178801,3101,9003,7005608601,6003,2004907501,4002,800
188001,2001,8003,5005007701,5003,0004407001,3002,700
206801,0501,6003,2004506701,4002,7003906001,2002,400
226009501,4002,9003906201,2002,5003505501,1002,200
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.1D≦0.05D≦0.05D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-110

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
面の仕上げ
4
満足度:4.0
焼入れ型(HRC55程度)の表面を加工したのですが、問題なく加工できました。 用途としてはあっていないかも知れませんが・...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)434444
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング