エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| EMPC-3P |
| 1パック | 3本入 |
| |
![]() | |
| ※本データは参考値であり、保証値ではありません。 |

外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
| 全長:1000mm | |
| 材質 | 導電布 | 無電解銀メッキのナイロンファブリック |
| クッション材 | 難燃性ポリウレタンフォーム | |
| 接着テープ | アクリル系感圧接着テープ | |
| 連続使用温度(℃) | -40~50 | |
| 耐磨耗性 | ◎ | |
| 耐老化性 | ○ | |
| 耐水性 | △ | |
| 耐薬品性 | △ | |
| 圧縮永久歪み率 | 1%以下(22時間常温下、50%の圧縮試験において) | |
【特長】
・導電性のシールドパッキンです。
・制御盤ボックスのノイズ対策用パッキンとして安定した効果を実現いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)
4通常価格(税別):1,281円~

ミスミ
シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)
4.8通常価格(税別):4,620円~

内外電機
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
3.2通常価格(税別):1,327円~

ミスミ
フッ素ゴムスポンジパッキン
4通常価格(税別):5,313円~

篠原電機
スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)
3.5通常価格(税別):6,391円~

篠原電機
インセットパッキン
5通常価格(税別):7,907円~

日東工業
BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体
5通常価格(税別):6,220円~

ミスミ
天然ゴムスポンジパッキン
4.5通常価格(税別):1,365円

ミスミ
ネオプレンスポンジパッキン
4.3通常価格(税別):578円~