17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)

熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)
通常単価(税別)
2,7598,212
税込単価
3,0359,033
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

燃焼時に有毒ガスが発生しないノンハロゲン仕様の耐久性を持つ高電圧用熱収縮チューブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
NAHOS-40
■規格表
型式全長収縮前内径
(mm)
収縮後内径
(mm)
収縮後肉厚
(mm)
重量
(g/m)
NAHOS-252m25103134.8
NAHOS-303012175.4
NAHOS-404016208.1
NAHOS-505020272.9
NAHOS-757530383.9
NAHOS-10010040538.2

概要仕様

基本特性
材質クロスリンクポリオレフィン
収縮温度110℃以上
収縮率2.5:1
使用温度範囲−40℃~+105℃
赤茶
性能
項目特性値
引張強さ12MPA
伸び率500%以上
長さ方向の収縮−10〜0%
体積抵抗率1013Ω/cm
絶縁耐圧値18kV以上/mm

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
10
10
1個
30
12
10
1個
40
16
10
1個
50
20
10
1個
75
30
10
1個
100
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,759
( 3,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,089
( 4,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,141
( 5,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,879
( 6,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,212
( 9,033 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

燃焼時に有毒ガスが発生しないノンハロゲン仕様の耐久性を持つ高電圧用熱収縮チューブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●高電圧に耐久性のある肉厚タイプの収縮チューブです。
●燃焼時に有毒ガスが発生しないノンハロゲン仕様です。 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1819
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
これがないとダメ
4
満足度:4.0
絶縁をするために使っていますが、これがないとバチンときてしまうので欠かせない商品です。バラ売りもしてくれるのでいつもミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)
ブスバー用 厚肉高電圧用 熱収縮チューブ HOS
熱収縮チューブ(編組タイプ)
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
熱収縮チューブ SETC-8-10P-W
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
メーカーミスミデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格2,759-2,759 -3,108 -4,000 -1,8071,805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
赤茶
肉厚(収縮後)(mm)221.050.543
チューブ長さ(mm)200020001000050001000-
材質ポリオレフィンポリオレフィンその他ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング