エレクトロニクス部品技術窓口


| 型式 | コネクタタイプ | 適合 コンタクト番号 | 適用電線 | 重量 | ||
| AWGサイズ | 導体断面積m㎡ | 被覆外径mm | (g) | |||
| JHTR5904 | 5195コネクタ | 5194PBTL | 24〜18 | 0.22〜0.83 | 1.3〜3.2 | 368 |

特長
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V(MAX) | |
| 定格電流 | 7A | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 環境試験後 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG24~18(0.2~0.8mm2) | |
| 適合電線被覆外形 | 1.3~3.2mm | |
| 使用温度範囲 | −40℃~105℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング/ウエハー | ナイロン66(UL94V-2) |
| ハウジング/ウエハー色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | りん青銅/スズメッキ |
結合について

5195ハウジング用圧着工具(MOLEX品純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
5通常価格(税別):6,563円