エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

高接触圧タイプの5051専用コンタクト。1パック100個売り。
閲覧中の商品と併せてご検討ください



| 適用電線範囲 | AWG28〜22(0.08〜0.33m㎡) |
| 適合電線被覆外形 | 1.2〜1.7mm |
高接触圧タイプの5051専用コンタクト。1パック100個売り。
5051/5045(2.5mmピッチ)
特長
共通仕様
仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 3A | |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 環境試験後 | 20mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28~22(0.08〜0.33mm2) | |
| 適合電線被覆外形 | 1.2~1.7mm | |
| 使用温度範囲 | −40℃~105℃ | |
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング/ウエハー | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング/ウエハー色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | りん青銅/スズメッキ |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

HARTING
Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具
0通常価格(税別):266円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~