エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

モレックス(Molex)製。高さ16㎜・厚さ6.6㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。


| 型番 | 芯数 |
| 5051-02-50PS | 2 |
| 5051-03-50PS | 3 |
| 5051-04-50PS | 4 |
| 5051-05-50PS | 5 |
| 5051-06-50PS | 6 |
| 5051-07-50PS | 7 |
| 5051-08-50PS | 8 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,159円 ( 1,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,268円 ( 1,395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
モレックス(Molex)製。高さ16㎜・厚さ6.6㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。


5051/5045(2.5mmピッチ)
特長
共通仕様
仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 3A | |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 環境試験後 | 20mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28~22(0.08〜0.33mm2) | |
| 適合電線被覆外形 | 1.2~1.7mm | |
| 使用温度範囲 | −40℃~105℃ | |
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング/ウエハー | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング/ウエハー色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | りん青銅/スズメッキ |
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
XHコネクタ
4.5通常価格(税別):57円~

モレックス
5557-04R1 モレックス
5通常価格(税別):58円