17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5051/5045コネクタ ピンヘッダー【50個入り】

5051/5045コネクタ ピンヘッダー
通常単価(税別)
1,5202,750
税込単価
1,6723,025
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックス(Molex)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像
5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像
型番芯数
5045-02A-50PS2
5045-03A-50PS3
5045-04A-50PS4
5045-05A-50PS5
5045-06A-50PS6
5045-07A-50PS7
5045-08A-50PS8
   販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱

概要仕様

5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像

型番リスト

表示件数

極数

最小発注数量
2
1パック

50個入り

3
1パック

50個入り

4
1パック

50個入り

5
1パック

50個入り

6
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,109
( 2,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,517
( 2,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(Molex)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はモレックス(Molex)製の商品です。
●電線対基盤用のピンヘッダーです。

共通仕様

5051/5045(2.5mmピッチ)

特長

●FA機器等で広く使用されている2.5mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●2.5mmピッチコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E29179  CSA:LR19980

共通仕様

仕様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC1000V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG28~22(0.08〜0.33mm2
適合電線被覆外形 1.2~1.7mm
使用温度範囲 −40℃~105℃

材質

項目 材質
ハウジング/ウエハー ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング/ウエハー色 白色
圧着コンタクト りん青銅/スズメッキ

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-414

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5051/5045コネクタ ピンヘッダーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケーブル製作
5
満足度:5.0
安心のmolexで使いやすい。50個単位で買えたり、端子も一緒に変えて便利。工具も安くて助かります。
0人が参考にしています。
測定器の制御部品として
5
満足度:5.0
絶縁部分がやわらかい樹脂でできているのでひびや割れは生じません。ただ基板につけるときにはんだごての熱で少し溶けやすいと感...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5051/5045コネクタ ピンヘッダー
5051/5045コネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ ソケットハウジング
5559コネクタ ソケットハウジング
5557コネクタ ソケットハウジング
ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントプラグ 37Aシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパン
通常価格1,520-978 -1,632 -1,169 -1,183 -200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字5051・50455051・504531915559・55575559・55573
用途ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続
許容電流(A)331299最大3.0
許容電圧(V)250250600600600AC/DC32以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト