エレクトロニクス部品技術窓口

日本航空電子工業(JAE)製。ワンタッチ防水コネクタJN1コンタクト
| 型式 |
| JN1-22-22P-PKG100 |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | タイプ | 適用電線 | 適合コネクタ | |
| AWG | 導体断面積 | |||
| JN1-22-22P-PKG100 | ピン (オス) | 25~21 | 0.16~0.41 | JN1HS~ (中継) |
| JN1-22-22S-PKG100 | ソケット (メス) | JN1DS~,JN1FS~ (ストレート・アングル) | ||
| JN1-22-26P-PKG100 | ピン (オス) | 28~26 | 0.08~0.13 | JN1HS~ (中継) |
| JN1-22-26S-PKG100 | ソケット (メス) | JN1DS~,JN1FS~ (ストレート・アングル) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,775円 ( 1,953円 ) | 4日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,589円 ( 3,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日本航空電子工業(JAE)製。ワンタッチ防水コネクタJN1コンタクト
サーボ用ワンタッチ防水小型(JN1)
特長
共通仕様
| 仕様項目 | 仕様及び性能 | |
|---|---|---|
| 10芯 | 4芯 | |
| 定格電流 | 3A/芯(#22サイズコンタクト) | 5A/芯(#20サイズコンタクト) |
| 定格電圧 | 200VAC | 200VAC(汚染度3、過電圧範疇III) |
| 耐電圧 | 900VAC(1分間) | 2000VAC(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V 印可) | 1000MΩ以上(DC500V 印可) |
| 防水性能 | IP67 | IP67 |
| 気密性(単体防水) | - | 2.9×104PA(1分間)漏れのないこと |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+100℃ | -20℃〜+100℃ |
| 結線仕様 | レセプタクル:スルーホール プラグ:圧着結線(AWG#20〜#28) | レセプタクル:半田結線(0.75mm2以下) プラグ:半田結線(1.25mm2以下) |
| 製品仕様書 | JACS-5119 | JACS-5119-2 |
| 取扱説明書 | JAHL-5119 | JAHL-5119 |
| 挿抜寿命 | 500回 | 500回 |
| 構成部品 | 材料/仕上 | |
|---|---|---|
| レセプタクル | ピンインシュレータ | 合成樹脂 |
| ピンコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) | |
| 中継 レセプタクル | インシュレータ | 合成樹脂 |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| ピンコンタクト(#22) | 金メッキ | |
| ピンコンタクト(#20) | 銀メッキ | |
| プラグ | フロントインシュレータ | 合成樹脂 |
| リヤインシュレータ | 合成樹脂 | |
| カップリングナット | 合成樹脂 | |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| アングルエンドベル | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| スプリング | ステンレス鋼 | |
| スプリングピン | ステンレス鋼 | |
| ソケットコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

HARTING
Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具
0通常価格(税別):266円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~