17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)
通常単価(税別)
1,0091,267
税込単価
1,1101,394
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日本航空電子工業(JAE)製。安川電機ΣⅢシリーズ採用コネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像
型式芯数結線
方法
適合ケーブル
仕上外径
JN1HS10PL1
※コンタクト(ピン)別売
10圧着φ5.7~7.3
JN1HS10PL2
※コンタクト(ピン)別売
φ6.5~8.0

概要仕様

JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製。安川電機ΣⅢシリーズ採用コネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

ワンタッチ防水コネクタJN1圧着工具
●本製品は日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
●小型、軽量でIP67の防水性
●ストレートプラグ、アングルプラグと接続します。

定格や材質/仕上に関しては共通仕様

・中継アダプタ同士は嵌合しません。
・コンタクト(ピン)は別売です。 こちら

共通仕様

サーボ用ワンタッチ防水小型(JN1)

特長

●安川電機ΣIII(SGDS)シリーズに採用されています。
●JN1シリーズコネクタはIP67の防水・防塵性能。
●耐振性、耐油性に優れた耐環境性能。
●アングルタイプはケーブル引出し方向を90度毎の4方向に設定可能。
●専用工具も各サイズ取り揃えております。

共通仕様

一般仕様
仕様項目仕様及び性能
10芯4芯
定格電流3A/芯(#22サイズコンタクト)5A/芯(#20サイズコンタクト)
定格電圧200VAC200VAC(汚染度3、過電圧範疇III)
耐電圧900VAC(1分間)2000VAC(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500V 印可)1000MΩ以上(DC500V 印可)
防水性能IP67IP67
気密性(単体防水)-2.9×104PA(1分間)漏れのないこと
使用温度範囲-20℃〜+100℃-20℃〜+100℃
結線仕様レセプタクル:スルーホール
プラグ:圧着結線(AWG#20〜#28)
レセプタクル:半田結線(0.75mm2以下)
プラグ:半田結線(1.25mm2以下)
製品仕様書JACS-5119JACS-5119-2
取扱説明書JAHL-5119JAHL-5119
挿抜寿命500回500回
材料/仕上
 構成部品材料/仕上
レセプタクルピンインシュレータ合成樹脂
ピンコンタクト銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)
中継
レセプタクル
インシュレータ合成樹脂
アッセンブリナット合成樹脂
ストレートエンドベル合成樹脂
0リング合成ゴム
ブッシング合成ゴム(色相:黒/灰)
グランドナット合成樹脂
ピンコンタクト(#22)金メッキ
ピンコンタクト(#20)銀メッキ
プラグフロントインシュレータ合成樹脂
リヤインシュレータ合成樹脂
カップリングナット合成樹脂
アッセンブリナット合成樹脂
アングルエンドベル合成樹脂
ストレートエンドベル合成樹脂
0リング合成ゴム
ブッシング合成ゴム(色相:黒/灰)
グランドナット合成樹脂
スプリングステンレス鋼
スプリングピンステンレス鋼
ソケットコンタクト銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品加工の機械の部品として
5
満足度:5.0
防水タイプであることとつなぎやすいワンタッチ仕様であることから、この商品を選定しました。食品加工の機械の部品として使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)
【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)
NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)
HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)
丸型コネクタ 半田結線式 ストレートプラグコネクタ JN1シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日本航空電子工業
通常価格1,009-972 -1,892 -1,985 -1,043 -575 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト