17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
通常単価(税別)
9951,066
税込単価
1,0951,173
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

日本航空電子工業(JAE)製。ケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能。

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック):関連画像
型式芯数結線
方法
適合ケーブル
仕上外径
JN1FS04FK14半田φ5.7~7.3
JN1FS04FK2φ6.5~8.0
JN1FS10SL1
※コンタクト(ソケット)別売
10圧着φ5.7~7.3
JN1FS10SL2
※コンタクト(ソケット)別売
φ6.5~8.0
販売:ミスミ/製造元:日本航空電子工業(株)

概要仕様

JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック):関連画像
JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック):関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製。ケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能。

ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

●本製品は日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
●小型、軽量でIP67の防水性
●パネル取付レセプタクル、中継アダプタと接続します。

定格や材質/仕上に関しては 共通仕様

・アングルプラグ同士は嵌合しません。
・10芯の場合、コンタクト(ソケット)は別売です。
こちら
・4芯の場合、コンタクトは付属しています。

共通仕様

サーボ用ワンタッチ防水小型(JN1)

特長

●安川電機ΣIII(SGDS)シリーズに採用されています。
●JN1シリーズコネクタはIP67の防水・防塵性能。
●耐振性、耐油性に優れた耐環境性能。
●アングルタイプはケーブル引出し方向を90度毎の4方向に設定可能。
●専用工具も各サイズ取り揃えております。

共通仕様

一般仕様
仕様項目仕様及び性能
10芯4芯
定格電流3A/芯(#22サイズコンタクト)5A/芯(#20サイズコンタクト)
定格電圧200VAC200VAC(汚染度3、過電圧範疇III)
耐電圧900VAC(1分間)2000VAC(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500V 印可)1000MΩ以上(DC500V 印可)
防水性能IP67IP67
気密性(単体防水)-2.9×104PA(1分間)漏れのないこと
使用温度範囲-20℃〜+100℃-20℃〜+100℃
結線仕様レセプタクル:スルーホール
プラグ:圧着結線(AWG#20〜#28)
レセプタクル:半田結線(0.75mm2以下)
プラグ:半田結線(1.25mm2以下)
製品仕様書JACS-5119JACS-5119-2
取扱説明書JAHL-5119JAHL-5119
挿抜寿命500回500回
材料/仕上
 構成部品材料/仕上
レセプタクルピンインシュレータ合成樹脂
ピンコンタクト銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)
中継
レセプタクル
インシュレータ合成樹脂
アッセンブリナット合成樹脂
ストレートエンドベル合成樹脂
0リング合成ゴム
ブッシング合成ゴム(色相:黒/灰)
グランドナット合成樹脂
ピンコンタクト(#22)金メッキ
ピンコンタクト(#20)銀メッキ
プラグフロントインシュレータ合成樹脂
リヤインシュレータ合成樹脂
カップリングナット合成樹脂
アッセンブリナット合成樹脂
アングルエンドベル合成樹脂
ストレートエンドベル合成樹脂
0リング合成ゴム
ブッシング合成ゴム(色相:黒/灰)
グランドナット合成樹脂
スプリングステンレス鋼
スプリングピンステンレス鋼
ソケットコンタクト銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
丸型コネクタ 半田結線式 ストレートプラグコネクタ JN1シリーズ
NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本航空電子工業ミスミ
通常価格995-972 -1,009 -6,056575 -990 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト