エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日本航空電子工業(JAE)製。挿抜簡単!ワンタッチ防水コネクタJN1。
| 型式 |
| JN1DS04FK1 |
| 型式 | 芯数 | 結線 方法 | 適合ケーブル 仕上外径 |
| JN1DS04FK1 | 4 | 半田 | φ5.7~7.3 |
| JN1DS04FK2 | φ6.5~8.0 | ||
| JN1DS10SL1 ※コンタクト(ソケット)別売 | 10 | 圧着 | φ5.7~7.3 |
| JN1DS10SL2 ※コンタクト(ソケット)別売 | φ6.5~8.0 |
| ストレートプラグ | パネル取付レセプタクル | |
![]() | ![]() | ![]() |
| アングルプラグ | 中継アダプタ |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
| 構成部品 | 材質/仕上 | |
| レセプタクル | ピンインシュレータ | 合成樹脂 |
| ピンコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) | |
| インシュレータ | 合成樹脂 | |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| ピンコンタクト(#22) | 金メッキ | |
| ピンコンタクト(#20) | 銀メッキ | |
| プラグ | フロントインシュレータ | 合成樹脂 |
| リヤインシュレータ | 合成樹脂 | |
| カップリングナット | 合成樹脂 | |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| アングルエンドベル | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| スプリング | ステンレス鋼 | |
| スプリングピン | ステンレス鋼 | |
| ソケットコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) |
| 仕様項目 | 仕様及び性能 | |
| 10芯 | 4芯 | |
| 定格電流 | 3A/芯(#22サイズコンタクト) | 5A/芯(#20サイズコンタクト) |
| 定格電圧 | 200VAC | 200VAC(汚染度3、過電圧範疇Ⅲ) |
| 耐電圧 | 900VAC(1分間) | 2000VAC(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V 印可) | 1000MΩ以上(DC500V 印可) |
| 防水性能 | IP67 | IP67 |
| 気密性(単体防水) | - | 2.9×104PA(1分間)漏れのないこと |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+100℃ | -20℃〜+100℃ |
| 結線仕様 | レセプタクル:スルーホール プラグ:圧着結線(AWG#20〜#28) | レセプタクル:半田結線(0.75mm2以下)プラグ:半田結線(1.25mm2以下) |
| 製品仕様書 | JACS-5119 | JACS-5119-2 |
| 取扱説明書 | JAHL-5119 | JAHL-5119 |
| 挿抜寿命 | 500回 | 500回 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,185円 ( 1,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
995円 ( 1,095円 ) | 4日目 |
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,772円 ( 1,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日本航空電子工業(JAE)製。挿抜簡単!ワンタッチ防水コネクタJN1。
サーボ用ワンタッチ防水小型(JN1)
特長
共通仕様
| 仕様項目 | 仕様及び性能 | |
|---|---|---|
| 10芯 | 4芯 | |
| 定格電流 | 3A/芯(#22サイズコンタクト) | 5A/芯(#20サイズコンタクト) |
| 定格電圧 | 200VAC | 200VAC(汚染度3、過電圧範疇III) |
| 耐電圧 | 900VAC(1分間) | 2000VAC(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V 印可) | 1000MΩ以上(DC500V 印可) |
| 防水性能 | IP67 | IP67 |
| 気密性(単体防水) | - | 2.9×104PA(1分間)漏れのないこと |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+100℃ | -20℃〜+100℃ |
| 結線仕様 | レセプタクル:スルーホール プラグ:圧着結線(AWG#20〜#28) | レセプタクル:半田結線(0.75mm2以下) プラグ:半田結線(1.25mm2以下) |
| 製品仕様書 | JACS-5119 | JACS-5119-2 |
| 取扱説明書 | JAHL-5119 | JAHL-5119 |
| 挿抜寿命 | 500回 | 500回 |
| 構成部品 | 材料/仕上 | |
|---|---|---|
| レセプタクル | ピンインシュレータ | 合成樹脂 |
| ピンコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) | |
| 中継 レセプタクル | インシュレータ | 合成樹脂 |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| ピンコンタクト(#22) | 金メッキ | |
| ピンコンタクト(#20) | 銀メッキ | |
| プラグ | フロントインシュレータ | 合成樹脂 |
| リヤインシュレータ | 合成樹脂 | |
| カップリングナット | 合成樹脂 | |
| アッセンブリナット | 合成樹脂 | |
| アングルエンドベル | 合成樹脂 | |
| ストレートエンドベル | 合成樹脂 | |
| 0リング | 合成ゴム | |
| ブッシング | 合成ゴム(色相:黒/灰) | |
| グランドナット | 合成樹脂 | |
| スプリング | ステンレス鋼 | |
| スプリングピン | ステンレス鋼 | |
| ソケットコンタクト | 銅合金/金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯) |
| パネルマウントタイプ | アングルタイプ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 中継タイプ | ストレートタイプ | |
![]() | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~