17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 電線接続方法

  • 適用電線AWGサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CM10 コンタクト(ストレート・アングル用)【10~100個入り】

CM10 コンタクト(ストレート・アングル用)
通常単価(税別)
1,4248,235特別価格
税込単価
1,5669,059特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチ防水CM10専用コンタクト・CM10シリーズのストレート/アングルプラグに使用します。・はん...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

CM10 コンタクト(ストレート・アングル用):関連画像
CM10 コンタクト(ストレート・アングル用):関連画像
型番パック入数タイプ使用
コネクタ
適用電線
サイズ
重量(g)
M-CM10-#22SC-S2D8-10P10D6,D
共通
2芯用AWG16以下0.2
M-CM10-#22SC-S2D8-100P100
M-CM10-#22SC-S1D8-10P1010芯用AWG20以下0.2
M-CM10-#22SC-S1D8-100P100
販売:ミスミ/製造元:第一電子工業(株)

概要仕様

CM10 コンタクト(ストレート・アングル用):関連画像

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適用電線AWGサイズ

RoHS?最小発注数量
ハンダ
AWG20以下
10
1パック

10個入り

-
AWG20以下
10
1パック

100個入り

ハンダ
AWG16以下
10
1パック

10個入り

-
AWG16以下
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,302
( 5,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,2354,529
( 4,982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ防水CM10専用コンタクト
・CM10シリーズのストレート/アングルプラグに使用します。
・はんだ付タイプを用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●CM10シリーズのストレート/アングルプラグに使用します。
●はんだ付タイプを用意しています。

定格や適合電線サイズはこちら

中継アダプタ、パネル取付レセプタクルには元々コンタクトが装着されています。

共通仕様

サーボ用ワンタッチ防水小型(CM10)

特長

●従来の製品から、以下の2タイプに分かれました。
・三菱電機MR-J3シリーズ向けの製品として、D6タイプ(軽量品)を用意。
・安川電機サーボΣ-Vシリーズ向けの製品として、Dタイプ(黒色品)を用意。
●旧型式の製品との嵌合も可能です。
●CM10シリーズコネクタはIP67の防水・防塵性能があります。
●金属シェルの採用により堅牢な構造となっています。
●アングルタイプによりロープロファイル化が可能です。

共通仕様

一般仕様

仕様項目仕様及び性能
2芯10芯
定格電流3A以下/コンタクト(#22サイズ)3A以下/コンタクト(#22サイズ)
定格電圧AC200V以下AC200V以下
耐電圧AC1500V(r.m.s)/1分間AC900V(r.m.s)/1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500V)1000MΩ以上(DC500V)
使用温度範囲−25〜+85℃−25〜+85℃
コンタクトサイズ#22#22
防水性IP67(嵌合時)IP67(嵌合時)
適合電線AWG16以下(プラグ:はんだ付け)AWG20以下(プラグ:はんだ付け)

材料/仕上

項目材料仕上
コンタクト※予備半田なし銅合金金メッキ
絶縁体合成樹脂黒色
リテナリングステンレス鋼
シェル亜鉛合金ニッケルメッキ
(D6タイプ)
黒色三価クロメート
(Dタイプ)
カップリングナット
バレル
エンドベル
アセンブリナット
アースラグ銅合金金メッキ
Oリング合成ゴム黒色
ケーブルクランプ合成樹脂白色

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-322

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CM10 コンタクト(ストレート・アングル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CM10 コンタクト(ストレート・アングル用)
CM10シリーズ コンタクト
【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)
CB01シリーズ コンタクト
メーカーミスミフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)ミネベアコネクト
通常価格1,424-1,424 -589 -554 -5,303 -1,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCM10CM10CE01CE01CMV1CB01
保護機能(耐環境性)
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト