エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ 1473381-1-MH
通常単価(税別)
444
税込単価
488

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品仕様

規格表

FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ:関連画像
型式芯数重量
g
1473381-1-MH408
販売:ミスミ/製造元:タイコエレクトロニクス
メーカー型式:1376559-1(1473381-1のフードを取り外したコネクタ単体型式)

概要仕様

FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ:関連画像

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

三菱PLCに採用!FCNコネクタ
●本製品はタイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製の商品です。
●FCN-361J040-AU(富士通コンポーネント)相当品です。

定格電流:DC3A以下 定格電圧:AC250V以下
適応電線サイズ:WG23~AWG30または0.2m㎡~0.05m㎡

・本製品にはフードは含まれておりません。
   なお、フード単体の販売は行っておりません。
   しかし、コネクタとフードがセットになった型番「1473381-1」のご提供はしております。

カタログ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました