エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数(極)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 端子台極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm) KWI-MIL20-HTB20
通常単価(税別)
1,9321,352
税込単価
2,1251,487
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・低価格で高機能なMILコネクタタイプ・MWI-シリーズ端子台の基本機能はそのままに、価格メリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】
    ・在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
     推奨代替品との違いは仕様比較表(>>こちら)をご確認ください。
     該当型番ごとに在庫状況は異なりますのでご注意ください。
詳細を確認

型番:

KWI-MIL20-HTB20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KWI-MIL20-HTB20の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
20
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7
対応機器
PLC
寸法 縦(mm)
42
寸法 横(mm)
80
寸法 奥行き(mm)
42.5
対応圧着端子
Y端子/丸端子
端子台極数(極)
20
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
オス
端子台ネジタイプ
セルフアップ
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型式芯数
KWI-MIL20-HTB2020
KWI-MIL34-HTB3434
KWI-MIL40-HTB4040

概要仕様

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像

外形図

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
■コネクタと端子台の結線ルール(TOP VIEW)
●KWI-MIL40-HTB40

[ ! ] その他は極数と対比参照してください。
[ ! ] 記名板の単品販売はございません。
■適合ハーネス
型式芯数実装コネクタ(オス)適合ハーネス
KWI-MIL20-HTB202020芯MILソケットコネクタHIFS-S□-□□-20-長さ
KWI-MIL34-HTB343434芯MILソケットコネクタHIFS-S□-□□-34-長さ
KWI-MIL40-HTB404040芯MILソケットコネクタHIFS-S□-□□-40-長さ
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像  KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
■ 適合圧着端子
端子種類Y型L寸法丸型L寸法
適合型番F1.25-M35.6mm1.25-35.5mm
F1.25-L3.55.9mm1.25-M3.55.5mm
F1.25-V3.55.7mm
1.25-C3.5A5.6mm
F2-S3.55.7mm
代表画像
 KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V  1分間
耐振動性複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min)
耐衝撃性10G相当
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
周囲温度(動作)−20〜+80℃
周囲温度(保管)−20〜+80℃
相対温度45〜85%
端子間ピッチ7mm
端子台ネジM3x6 セルフアップ
締付トルク0.6〜0.9N・m
適合電線1.25mm2Max
材質
端子台PBT HB材
端子ネジ鉄、亜鉛メッキ
ケースABS

型番リスト

表示件数
型番
KWI-MIL20-HTB20

極数

(極)

寸法 横

(mm)

端子台極数

(極)

最小発注数量
20
80
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9321,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・低価格で高機能なMILコネクタタイプ
・MWI-シリーズ端子台の基本機能はそのままに、価格メリットを追及した汎用仕様です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】
    ・在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
     推奨代替品との違いは仕様比較表(>>こちら)をご確認ください。
     該当型番ごとに在庫状況は異なりますのでご注意ください。
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像


●MWI-シリーズ端子台の基本機能はそのままに、価格メリットを追及した汎用仕様です。
①上段の圧着端子が邪魔にならずに下段へ結線ができます(実用新案特許)。
②5つおきの隔壁形状と△マークが番号認識をサポートします(実用新案特許)。

・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)の型番KWI-MIL20-HTB20のページです。 型番KWI-MIL20-HTB20に関する仕様情報を記載しております。
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
PLCのコネクタ取り出し
5
満足度:5.0
MIL20のfxに使用しました 純正品や他社メーカーとも検討しました 小型で取り回しがいい
0人が参考にしています。
制御盤の一部に使用
5
満足度:5.0
カタログを探していて偶然見つけて購入しました。以来この端子台以外は選定していません。大きさ的にも適度なサイズで、使い勝手...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤と機器を繋ぐコネクタとして
5
満足度:5.0
このMILコネクタを使い制御盤から端子を持ってきて機器と接続しています。ミスミだと早く購入できるので利用しています。今の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)
PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
メーカーミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミミスミ
通常価格1,9324,485 -5,510 -5,8085,711 -5,808
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタD-subコネクタMRコネクタD-subコネクタセントロニクスコネクタD-subコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)77.627.627.627.627.62
対応機器PLCPLCその他PLCサーボモータPLC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト