17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
  • U09A-BF-AF-B
  • U09A-AF-AF-B
  • U09A-AF-BF-B
通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継が可能! パネルカット寸法φ22mmの防塵パッキ...

詳細を確認
  • ケーブル未接続時は防塵パッキンを取付けてください。
  • USB3.0規格には対応しておりません。USB2.0のHI-SPEEDでのご使用の場合、対応できない場合がございます。
  • 屋内向けの商品となります。
  • 【取扱い終了品】以下商品は在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    U09A-AF-CAP / U09A-BF-CAP
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1個単位
型番コネクタタイプ
表⇔裏
質量
(g)
U09A-AF-AF-BA(メス)⇔A(メス)32.0
U09A-AF-BF-BA(メス)⇔B(メス)31.0
U09A-BF-AF-BB(メス)⇔A(メス)

防塵パッキン(キャップ)
[!]本体に付属しております。
[!]単品販売はしておりません。

材質・仕上

項目材料仕上
USBコンタクトリン青銅金メッキ
USBシェル真鍮ニッケルメッキ
モールドPBT黒色
防塵キャップPVC緑色
六角ナットニッケルメッキ

仕様

動作環境温度:0~50℃、
湿度:40~70%RH(結露なきこと)
難燃性材質PBT:UL94V-0
材質PVC:UL94V-2
 

外形図

 

パネルカット寸法

(単位:mm)
裏面アダプダ表面パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図
パネル厚:2.5mm以下、
取付ピッチ35mm以上
Aタイプ(メス)パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図Aタイプ(メス)
パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図
Bタイプ(メス)Bタイプ(メス)
パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図
表裏の向き)制御盤などに取り付けた場合
盤内側 パネル側 
 
    
防塵パッキン(キャップ)防塵パッキン(キャップ)
パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):外形図

取付図

結線図

パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):関連画像 表(メス)裏(メス)
パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount):関連画像

六角ナット締付けトルク(推奨値):6N/m
[!]六角ナットの単品販売はしておりません。

 

関連商品

パネル取付USBケーブル(USB3.0, 2.0)は こちら

型番リスト

表示件数

コネクタタイプCN1

コネクタタイプCN2

商品分類

コネクタタイプ表⇔裏

RoHS?最小発注数量
Aメス
Aメス
アダプタ
A(メス)⇔A(メス)
10
1個
Aメス
Bメス
アダプタ
A(メス)⇔B(メス)
10
1個
Bメス
Aメス
アダプタ
B(メス)⇔A(メス)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継が可能!
パネルカット寸法φ22mmの防塵パッキンとガスケットが一体化されたパネル取付けUSBアダプタです。

ご注意

  • ケーブル未接続時は防塵パッキンを取付けてください。
  • USB3.0規格には対応しておりません。USB2.0のHI-SPEEDでのご使用の場合、対応できない場合がございます。
  • 屋内向けの商品となります。
  • 【取扱い終了品】以下商品は在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    U09A-AF-CAP / U09A-BF-CAP

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1900

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.537件のレビュー
制御パネルへの設置
4
満足度:4.0
PLCの書込みに主に使用しています。 MINIBタイプやケーブル出しタイプもあれば もっと使用の幅が広がるので ラインナ...もっと読む
2人が参考にしています。
装置のパネルI/F用として使用
3
満足度:3.0
パネルカットに回り止めタブの切り欠きを設けたが、防塵キャップのゴムの厚みのためにタブがパネルに届かず、切り欠きを設けた意...もっと読む
1人が参考にしています。
電子機器読み取り機の外部接続コネクタに使用
5
満足度:5.0
パネル固定式のUSBコネクタを探していましたが、中々良いのが見つからず この製品にたどり着きました。 パネルに固定でき、...もっと読む
1人が参考にしています。
制御ボックス内外の転送用として
5
満足度:5.0
PLCがあるほとんどの制御ボックスに使用しています。PC接続の度に制御ボックスの扉を開閉する必要が無い為、とても便利です...もっと読む
1人が参考にしています。
コントロールBOX外部接続
4
満足度:4.0
大きさ等が丁度よいので選定しました。 嵌合もしっかりしていて、接触不良もありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
USB2.0 A-Bタイプケーブル
パネル取付けUSBケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,1001,1001,575 -974 -949 -1,418 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプアダプタ-----
特徴盤間接続用盤間接続用----
よく一緒に購入される商品

USBアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト