17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
通常単価(税別)
1,5752,100特別価格
税込単価
1,7332,310特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネルアングルタイプUSBケーブル。USB3.0対応品をラインナップに追加!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 板厚が1mm以上になりますと、最後までナットの締め込みが出来ない恐れがあります。
  • USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番指定長
U09A-BF-BM0.5

仕様

型番コネクタ組合せ全長
(m)
許容電流
(A:max)
定格電圧
(V)
コネクタタイプCN1
(パネルソケット)
コネクタタイプCN2
(プラグ)
U09A
(USB2.0)
BF-BMBタイプBタイプ0.5
1
2
3
230
BF-AMAタイプ
AF-AMAタイプ
AF-BMBタイプ
AF-MBMmini Bタイプ0.32
U09A3
(USB3.0)
AF-AMAタイプAタイプ0.5
1
2
3
1.28

[!]※USB3.0対応の商品はUSB2.0も使用可能な互換規格となります。
[!]※USB3.1 Gen2 (データ転送速度:10Gbps) 未対応となります。
[!]CE認証、IP規格は未取得となります。

 
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0) 外形図

外形図

(単位:mm)
  • コネクタモールド材
    パネル側:PBT、プラグ側:PVC
  • 六角ナット:銅、ニッケルメッキ

付属品

  • 防塵パッキン

締め付けトルク(六角ナット)

  • 推奨トルク:5.5~6.0N・m
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0) パネル寸法

パネル寸法

推奨板厚≦2mm
※板厚>2mmは取付できません。

結線図

  • 使用ケーブル:
    UL2725 USB2.0 φ4.8mm(miniBプラグはφ3.8mm)
    アルミシールド+編組シールド+ドレインワイヤー
  • 被覆材:PVC

組合せタイプ(単位:mm)

パネル取付けUSBケーブル:関連画像

型番リスト

表示件数

規格 (CN1/CN2)

コネクタタイプCN1

コネクタタイプCN2

長さ

(m)

仕上がり外径

RoHS?最小発注数量
USB2.0/USB3.0
Aメス
Aオス
0.5
5.5
10
1個
USB2.0/USB3.0
Aメス
Aオス
1
5.5
10
1個
USB2.0/USB3.0
Aメス
Aオス
2
5.5
10
1個
USB2.0/USB3.0
Aメス
Aオス
3
5.5
10
1個
USB2.0
Aメス
Aオス
0.5
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Aオス
1
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Aオス
2
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Aオス
3
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Bオス
0.5
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Bオス
1
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Bオス
2
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
Bオス
3
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
miniBオス
0.5
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
miniBオス
1
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
miniBオス
2
4.8
10
1個
USB2.0
Aメス
miniBオス
3
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Aオス
0.5
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Aオス
1
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Aオス
2
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Aオス
3
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Bオス
0.5
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Bオス
1
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Bオス
2
4.8
10
1個
USB2.0
Bメス
Bオス
3
4.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,733
( 1,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,733693
( 762 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1001,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,733
( 1,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,733
( 1,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,733
( 1,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルアングルタイプUSBケーブル。USB3.0対応品をラインナップに追加!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 板厚が1mm以上になりますと、最後までナットの締め込みが出来ない恐れがあります。
  • USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。
【ココが特長】
パネルアングルタイプUSBケーブル。USB3.0対応品をラインナップに追加!
●大好評のシリーズにUSB3.0タイプを追加しました。
●省スペース設計、パネル後背方向のサイズが29.5mm!
●防塵パッキンによりソケットを保護してます。
●パネル穴寸法はφ22mm。
●ナット締めなので簡単に取付けができます。
●定格30V
●0.5m、1m、2m、3mを用意しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)のレビュー
4.3平均満足度:4.331件のレビュー
電子機器の外部接続用
5
満足度:5.0
通常ですと、PLCやタッチパネルなど接続するには、制御盤等扉を開けて接続しなければなりませんが、このパネル取付USBケー...もっと読む
4人が参考にしています。
組込機器用
5
満足度:5.0
類似品でコネクターのみの”パネルマウントUSBアダプタ ”がありますが、こちらの方がケーブル付きで奥行きも短くケーブル一...もっと読む
2人が参考にしています。
盤内PLCのUSBポート延長
5
満足度:5.0
制御盤扉面に取付時、扉背面の奥行きがとても短い点が非常に良くお勧めです。 他にもUSB延長ケーブルはありますが、取付時背...もっと読む
2人が参考にしています。
タッチパネルのBOX用に
4
満足度:4.0
タッチパネルを制御盤に付けた時にこれを取り付けておくと扉を開けることなくデータのやりとりができて便利
2人が参考にしています。
制御盤のUSB接続用
5
満足度:5.0
背面がL字に曲がっているため、突出しが短く、ケーブルの負担か少ないのが良いです。 不要時はキャップで防塵できるのも助かり...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
パネル取付けUSBケーブル
USB2.0 A-Bタイプケーブル
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,575-1,418 -949 -983 -833 -974 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプパネルマウントパネルマウントケーブルケーブルケーブルケーブル
ケーブル規格UL20276UL20276UL2725UL2725UL20276UL20276
結線ストレート全結線ストレート全結線ストレート全結線ストレート全結線ストレート全結線ストレート全結線
加工方法モールドモールドモールドモールドモールドモールド
仕様ツイストペア/二重シールドケーブルツイストペア/二重シールドケーブルツイストペア/二重シールドケーブルツイストペア/二重シールドケーブルツイストペア/二重シールドケーブルツイストペア/二重シールドケーブル
よく一緒に購入される商品

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト