エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ステンレス製、防水防塵構造の4箇所ネジ止め固定サイズボックス!
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|

| 型式 | サイズ(単位:mm) | 自重(g) | |||||||||||||
| A | B | C | w | h | d | a | b | c | e | l | m | n | o | ||
| BOX-SSB121508 | 120 | 150 | 80 | 80.5 | 130.5 | 67.6 | 66 | 116 | 6 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 900 |
| BOX-SSB151508 | 150 | 150 | 80 | 110.5 | 130.5 | 67.6 | 96 | 116 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 1100 |
| BOX-SSB152210 | 150 | 220 | 100 | 110.5 | 200.5 | 87.6 | 96 | 186 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1600 |
| BOX-SSB202010 | 200 | 200 | 100 | 160.5 | 180.5 | 87.6 | 146 | 166 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1800 |
| BOX-SSB202812 | 200 | 280 | 120 | 160.5 | 260.5 | 107.6 | 146 | 246 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 2500 |

| 名称 | 材質 | 色・表面処理 | |
| 材 質 | カバー | ステンレス(SUS304)t1.2 | 磨き処理♯400 |
| ボディ | ステンレス(SUS304)t1.2 | 磨き処理♯400 | |
| ガスケット | エチレン・プロピレンゴム | 黒 | |
| 取付ビス | ステンレス 丸皿M5×15 | 無処理 | |
| Z金具 | SUS304 t1.2 | 無処理 | |
| 保護等級 | IP65 | ||
| 使用温度範囲 | −40℃〜+90℃ | ||
| 名称 | 数量 |
| 取付ビス | 4個 |
| ガスケット | 1個 |
| Z金具 | 2個 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,120円 ( 18,832円 ) | 3日目 |
18,030円 ( 19,833円 ) | 3日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 3日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 3日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ
4.7
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ
4.5通常価格(税別):5,900円~