17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バンド取手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バンド取手

販売終了

型番

MH-197-B

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】コントロールボックス用のバンド取手です。
ねじ止め式でしっかりと固定ができます。
グレーとブラックの2種類からお選びいただけます。

ご注意

  • 22年1月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

コントロールボックス用バンド取手

指定中の仕様・寸法情報

種類
取手
特徴
ネジ止め式
材質
樹脂
寸法 横(mm)
197.5
寸法 縦(mm)
27
寸法厚み・奥行き(mm)
11.7
ブラック
特記
許容荷重20kgf
備考
屋内
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト