エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】EPDM材質のサイズバリエーションが豊富なゴム足です。【使用温度(℃)】~70
詳細を確認| (単位:mm) | |
![]() | |
| 材質:EPDM(黒色) 硬度:65°±5°、使用温度~70℃ | |
| 型番 | − | No. |
| K | − | 18 |
| 1個単位 |
| 型番 | No. | H1 | H2 | D1 | D2 | d1 | d2 | 推奨取付 ネジサイズ | 荷重 (kg) | たわみ (mm) | 製品自重(g) |
| K | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | M3 | 10 | 1 | 0.5 |
| 12 | 9 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | M3 | 6 | 2 | 1 | |
| 15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 3 | 6 | M3 | 15 | 2 | 2 | |
| 1510 | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | M3 | 11 | 2 | 2 | |
| 16 | 10 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | M3 | 15 | 2 | 3 | |
| 18 | 11 | 7 | 18 | 15 | 4 | 7 | M4 | 15 | 2 | 4 | |
| 20 | 12 | 7 | 20 | 16 | 4 | 7 | M4 | 20 | 2.5 | 5 | |
| 2017 | 17 | 8 | 20 | 15 | 3 | 7 | M3 | 10 | 1 | 6 | |
| 22 | 24 | 10 | 22 | 18 | 3 | 7 | M3 | 10 | 1 | 12 | |
| 23 | 14 | 5 | 23 | 19 | 4 | 8 | M4 | 25 | 2.3 | 8 | |
| 2320 | 20 | 10 | 23 | 20 | 4 | 8 | M4 | 10 | 1 | 11 | |
| 24 | 10 | 5 | 24 | 19 | 4 | 9 | M4 | 20 | 2 | 6 | |
| 26 | 15 | 10 | 26 | 20 | 4 | 10 | M4 | 30 | 3 | 10 | |
| 28 | 18 | 11 | 28 | 22 | 4 | 12 | M4 | 30 | 4 | 12 | |
| 29 | 15 | 10 | 29 | 24 | 4 | 14 | M4 | 30 | 3 | 12 | |
| 30 | 19 | 10 | 30 | 24 | 4 | 14 | M4 | 30 | 3.5 | 15 | |
| 3215 | 15 | 5 | 32 | 26 | 5 | 14 | M5 | 45 | 2.4 | 15 | |
| 3220 | 20 | 10 | 32 | 26 | 5 | 15 | M5 | 50 | 2.3 | 20 | |
| 3225 | 25 | 9 | 32 | 28 | 5 | 14 | M5 | 50 | 4.3 | 28 | |
| 34 | 18 | 10 | 34 | 26 | 5 | 17 | M5 | 40 | 4 | 18 | |
| 3617 | 17 | 9 | 36 | 20 | 6 | 17 | M6 | 15 | 1 | 21 | |
| 36 | 22 | 12 | 36 | 30 | 5 | 12 | M5 | 60 | 3.5 | 28 | |
| 38 | 24 | 13 | 38 | 32 | 5 | 12 | M5 | 100 | 4 | 35 | |
| 40 | 22 | 9 | 40 | 28 | 5 | 14 | M5 | 70 | 3 | 30 | |
| 45 | 27 | 12 | 45 | 35 | 5 | 12 | M5 | 100 | 3 | 52 | |
| 63 | 26 | 15 | 63 | 48 | 7 | 14 | M6 | 40 | 1 | 103 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円466円 ( 513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円536円 ( 590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円544円 ( 598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
687円 ( 756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
824円 ( 906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円1,112円 ( 1,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,715円1,543円 ( 1,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
EPDM材質のサイズバリエーションが豊富なゴム足です。
【使用温度(℃)】
~70
ミスミからのコメント
いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 お問合せの2商品につきましては、ブランドと仕入先が異なるため仕入れ価格も異なります。 そのため形状や材質が同じではありますが、異なる価格で販売しております。規格取得の違いもございますので、御利用に際しましては、お客様の御要望に合わせた商品を選んでいただけますと幸いでございます。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

タカチ電機工業
B型貼付ゴム足・成型タイプ
4.5通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
ゴム足 B-Pシリーズ
4.9通常価格(税別):202円~

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
4.5通常価格(税別):3,441円~

タカチ電機工業
SFシリーズ 角型貼付ゴム足
4.3通常価格(税別):182円~

タカチ電機工業
防水シール座金 SZシリーズ
4.7通常価格(税別):103円~

東洋技研
端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター
0通常価格(税別):2,470円~

橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
5通常価格(税別):2,450円~

タカチ電機工業
ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
4.6通常価格(税別):370円~