17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ

鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
通常単価(税別)
1,8513,354特別価格
税込単価
2,0363,689特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・スチール製、ウレタン付ケーブルクランプ用カバーです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像
型式対応ウレタン付ケーブルクランプ
>>7407、7408ページ
サイズ自重
(g)
WW2LD
CMK-60-50KS*-60 / KM*-60105709050170
CMK-100-50KS*-100 / KM*-100145110130205
CMK-150-50KS*-150 / KM*-150195160180270
CMK-220-50KS*-220 / KM*-220265230250345
CMK-60-75KS*-60 / KM*-60105709075225
CMK-100-75KS*-100 / KM*-100145110130275
CMK-150-75KS*-150 / KM*-150195160180340
CMK-220-75KS*-220 / KM*-220265230250440
CMK-60-100KS*-60 / KM*-601057090100275
CMK-100-100KS*-100 / KM*-100145110130335
CMK-150-100KS*-150 / KM*-150195160180435
CMK-220-100KS*-220 / KM*-220265230250520

概要仕様

ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像
商品仕様
材質SPCC
板厚1.2mm
表面仕上
ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 横

(mm)

寸法厚み・奥行き

(mm)

適合

RoHS?最小発注数量
105
50
KS*-60/KM*-60
10
1個
105
75
KS*-60/KM*-60
10
1個
105
100
KS*-60/KM*-60
10
1個
145
50
KS*-100/KM*-100
10
1個
145
75
KS*-100/KM*-100
10
1個
145
100
KS*-100/KM*-100
10
1個
195
50
KS*-150/KM*-150
10
1個
195
75
KS*-150/KM*-150
10
1個
195
100
KS*-150/KM*-150
10
1個
265
50
KS*-220/KM*-220
10
1個
265
75
KS*-220/KM*-220
10
1個
265
100
KS*-220/KM*-220
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0171,613
( 1,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2572,031
( 2,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,018
( 2,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2791,709
( 1,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4671,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594
( 2,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,753
( 3,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,998
( 3,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3542,012
( 2,213 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スチール製、ウレタン付ケーブルクランプ用カバーです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●ケーブル出入口が広く作業性に優れたウレタン付ケーブルクランプ(>>7407、7408ページ)用のカバーです。
●引き出すケーブルのサイズに応じて3タイプの深さを設定。
●ウレタン付ケーブルクランプをパネルに固定する際に
共締めで固定。
●ネジ固定部分はダルマ穴加工のため、取り外しが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
制御盤ボックスに使用しています
4
満足度:4.0
制御盤ボックスのケーブル引き込み部に使っています。ミスミの穴加工注文ができる制御盤ボックスを多用しているので、その流れで...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルクランプの防水対策
3
満足度:3.0
ケーブルクランプの取付ネジを緩めるだけで取付ができます。BOXの色がクリーム色以外だとカバーが浮いて見えるので、グレイ(...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤のカバーに使用
3
満足度:3.0
制御盤のカバーにウレタン付きケーブルを使用していて、そのケーブルクランプのカバーとして購入しました。ウレタンのケーブルク...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
ステンレス 大型ケーブルクランプ KBSUSシリーズ
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,851-2,099 -1,978 -2,552 -2,069 -1,978 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304
本体板厚(mm)1.21.61.61.51.51.6
寸法 縦(mm)8090708060-
塗装・表面処理粉体塗装粉体塗装粉体塗装BA(ブライト・アニール)BA(ブライト・アニール)-
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)-----
よく一緒に購入される商品

盤用ケーブルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト