17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
KMK-100
型式重さ(g)
グレイクリーム
KMG-60KMK-60200
KMG-100KMK-100320
KMG-150KMK-150430
KMG-220KMK-220580
 
型式重さ(g)
無電解ニッケルメッキ
KMP-60200
KMP-100320
KMP-150430
KMP-220580
KMK-□
(近似マンセル値 クリーム(2.5Y9/1))
KMG-□
(近似マンセル値 グレイ(5Y7/1))
KMP-□
(無電解ニッケルメッキ)
[ ! ]軟質ウレタンフォームのみの販売はございません。

外形図

(単位:mm)
KM*-60KM*-100KM*-150
KM*-220取付穴加工図
(共通)
断面図
(共通)
型式サイズ
ℓ1ℓ2
KM*-607090
KM*-100120130
KM*-150170180
KM*-220240250
[ ! ]ℓ1サイズは、パネルの開口寸法となります。
[ ! ]ℓ2サイズは、取付ピッチとなります。
 

概要仕様

基本仕様
■本体
材 質SPHC
板 厚1.6mm
■軟質ウレタンフォーム
見掛け密度45.8kg/m375%圧縮残留歪7.7%
40%硬さ533.1N耐熱温度70℃以下
引張り強さ248.7kPa導電性なし
伸 び95%グレー
引裂き強さ8.9N/cm難燃性※なし
■表面仕上げ
KMK粉体塗装 近似マンセル値2.5Y9/1
KMG粉体塗装 近似マンセル値5Y7/1
KMP無電解ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数

寸法 横

(mm)

寸法 縦

(mm)

塗装・表面処理

RoHS?最小発注数量
100
70
粉体塗装
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
150
80
粉体塗装
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
200
80
粉体塗装
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
270
80
粉体塗装
グレイ(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
100
70
粉体塗装
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
150
80
粉体塗装
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
200
80
粉体塗装
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
270
80
粉体塗装
クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
100
70
無電解ニッケルメッキ
-
10
1個
150
80
無電解ニッケルメッキ
-
10
1個
200
80
無電解ニッケルメッキ
-
10
1個
270
80
無電解ニッケルメッキ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,626
( 2,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,176
( 4,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,978
( 2,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,626
( 2,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,176
( 4,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,438
( 2,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,387
( 5,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出入口が広く作業性抜群、スチール製ウレタン付きケーブルクランプ!

【ココが特長】
ケーブル出入口が広く作業性抜群!
●軟質ウレタンフォームを使用しており外部からのゴミやほこりの侵入を防止します。
●六角および十字ドライバーで締付け可能なスクリューを使用しています。
●クリーム色に加えて、グレイ色を品揃え。
●表面に無電解ニッケルメッキを施した商品も品揃えしました。
ご注意
・防水防塵構造ではありません。屋内での使用をお勧めします。
●KMK・KMGについて
 ・タップ加工後に塗装しているため、ねじ山に塗料が乗った状態で出荷します。
  お手元でリタップが必要となりますので予めご了承ください。
●KMPについて
 ・デザイン上尖った部分がありますので取り扱いにはご注意ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.223件のレビュー
某検査装置
5
満足度:5.0
ライン製品の検査機に必要だと判断した為に即時購入をさせて頂きました。配線の受け側つまり取り込み口のクランプを行う為に必要...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤や操作盤などの配線出入口として使用
5
満足度:5.0
出入り口の開港が大きくて配線作業がしやすい。 隙間もなく防塵性も良好
1人が参考にしています。
制御盤への入線口のケーブルクランプ
5
満足度:5.0
防水性が無い事さえ忘れなければ、非常に使い勝手の良い品です。サイズは、多種が用意されています。収納ケーブルの本数、通すコ...もっと読む
1人が参考にしています。
制御ボックスへの入線
5
満足度:5.0
制御ボックスへの入線に使用しています。いわゆるキャプコン等を多数配置し、入線するよりも多くの電線を入れる事が可能です。ボ...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の配線に使用
4
満足度:4.0
弊社での通常の使用であればケーブル形状・本数を気にすることなく配線ができるのが最大のメリットです。液体がかかることがなけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
ステンレス 大型ケーブルクランプ KBSUSシリーズ
鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,978-1,978 -2,069 -2,099 -2,552 -1,851 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304
本体板厚(mm)1.61.61.51.61.51.2
寸法厚み・奥行き(mm)51.621.62021.620-
ネジサイズM4M4M5M5M6M4

盤用ケーブルクランプカテゴリの売れ筋ランキング