17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • パック数量(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

PLラベル(シンボルマーク)【30~200個入り】

PLラベル(シンボルマーク)
通常単価(税別)
4,1206,470特別価格
税込単価
4,5327,117特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

感電注意や発火注意など、作業者に注意を促すための三角のシンボルマーク標示警告ラベルです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は1P=30~200個入のパック商品となります。ご注文時の数量設定にご注意ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ラベル種類サイズ
ISO-AL
1袋5シート入り・10シート入り
 
型式ラベル内容1袋あたりのラベル枚数
ISO-A-S-5P感電注意150枚
(30枚×5シート)
ISO-B-S-5P発火注意
ISO-D-S-5Pレーザー注意
ISO-E-S-5P危険地域
ISO-A-M-10P感電注意200枚
(20枚×10シート)
ISO-B-M-10P発火注意
ISO-D-M-10Pレーザー注意
ISO-E-M-10P危険地域
ISO-A-L-10P感電注意30枚
(3枚×10シート)
ISO-B-L-10P発火注意
ISO-D-L-10Pレーザー注意
ISO-E-L-10P危険地域
※1袋あたりのラベル枚数にご注意ください。

概要仕様

ラベルサイズ

ISO-* 
PLラベル(シンボルマーク):関連画像
サイズ寸法(単位:mm)自重
(g/シート)
AB
S12.5142.6
M24274.7
L80925.9

ラベル種類

ISO規格ラベル(ISO3864規格に準拠)
ISO-AISO-BISO-DISO-E
感電注意発火注意レーザー注意危険地域
PLラベル(シンボルマーク):関連画像PLラベル(シンボルマーク):関連画像PLラベル(シンボルマーク):関連画像PLラベル(シンボルマーク):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 横

(mm)

寸法 縦

(mm)

ラベル内容

パック数量

(個)

RoHS?最小発注数量
92
80
感電注意
30
10
1パック

30個入り

27
24
感電注意
200
10
1パック

200個入り

14
12.5
感電注意
150
10
1パック

150個入り

92
80
発火注意
30
10
1パック

30個入り

27
24
発火注意
200
10
1パック

200個入り

14
12.5
発火注意
150
10
1パック

150個入り

92
80
レーザー注意
30
10
1パック

30個入り

27
24
レーザー注意
200
10
1パック

200個入り

14
12.5
レーザー注意
150
10
1パック

150個入り

92
80
危険地域
30
10
1パック

30個入り

27
24
危険地域
200
10
1パック

200個入り

14
12.5
危険地域
150
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
5日目
6,370
( 7,007 )
5日目
4,120
( 4,532 )
6日目
5,1003,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4704,529
( 4,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
5日目
6,4705,823
( 6,405 )
9日目
4,1803,135
( 3,449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

感電注意や発火注意など、作業者に注意を促すための三角のシンボルマーク標示警告ラベルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は1P=30~200個入のパック商品となります。ご注文時の数量設定にご注意ください。
【基本仕様】
材質表面ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着し、表面を白コートしたもの
粘着材アクリル系粘着材
厚さ50±2〜3μm
使用温度範囲−20℃〜+60℃
最低作業温度15℃
保存期間1年
使用場所屋内
ご注意
・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
・被着体はなるべく平面を選んでください。
・貼付後、ラベルを押さえしっかり密着させてください。
・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLラベル(シンボルマーク)のレビュー
2.7平均満足度:2.74件のレビュー
追加した操作BOXに貼付け
3
満足度:3.0
新規に追加した2点BOXへ貼る為に購入しましたが、小ロットで購入できると嬉しいです。
1人が参考にしています。
装置へ添付
3
満足度:3.0
商品は問題ないですが、ロット数がかなり多いため、しばらく在庫になってしまいそうです。小ロットで購入できるようになると良い...もっと読む
1人が参考にしています。
装置に貼付
3
満足度:3.0
在庫品と少し色味が違ったが、並べて使用しなければ問題なし。 ただ、1LOTが多くて、また在庫になってしまいそう。。。
0人が参考にしています。
装置の安全対策として
2
満足度:2.0
特急で必要な為当日出荷にて発注しました、少し割り高と感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLラベル(シンボルマーク)
PLラベル英文タイプ
SEMI規格PLラベル
組み合わせ自由自在PLラベル
アースラベル
アースラベル GRシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミセフティデンキ
通常価格4,120-4,850 -5,5001,940 -1,280 -452 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト