エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

感電危険や警告など、配電盤内に貼り付けて作業者に注意を促すための警告ラベルです。

| 型式 | サイズ タテ×ヨコ (単位:mm) | 数量(1袋あたり) |
| HS-B-08 | 110×115 | 5枚(1枚×5シート) |
| HS-W-08 | 30×150 | 15枚(3枚×5シート) |
| HS-1-08 | 30×26 | 100枚(20枚×5シート) |
| HS-2-08 | 30×26 | 100枚(20枚×5シート) |
| HS-3-08 | 18×26 | 100枚(20枚×5シート) |
| HS-4-08 | 30×26 | 100枚(20枚×5シート) |
| HS-5-08 | 18×26 | 100枚(20枚×5シート) |
| HS-6-08 | 35×40 | 50枚(10枚×5シート) |

| 型式 | 種類 | 用途 |
| HS-B-08 | 警告本体ラベル | 扉裏面に貼付 |
| HS-W-08 | 通電中立入り禁止ラベル | キュービクル側面点検用扉の保護板の表に貼付 |
| HS-1-08 | 感電危険ラベル(保護板) | 保護板の表に貼付 |
| HS-2-08 | 感電危険ラベル(汎用) | 基板に貼付 |
| HS-3-08 | 水抜き穴ラベル | 水抜き穴部に貼付 |
| HS-4-08 | 接触危険ラベル | 基板に貼付 |
| HS-5-08 | 絶縁抵抗測定禁止ラベル | 弱電回路の端子部に貼付 |
| HS-6-08 | 活線工事禁止ラベル | 主幹ブレーカ部に貼付 |
感電危険や警告など、配電盤内に貼り付けて作業者に注意を促すための警告ラベルです。


| 材 質 | 表面 | ポリ塩化ビニル系フィルム |
| 粘着材 | アクリル系粘着材 | |
| 厚さ | 80±8μm | |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+60℃ | |
| 最低作業温度 | 15℃ | |
| 保存期間 | 1年 | |
| 使用場所 | 屋内 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アースラベル
4.6通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
PLラベル(シンボルマーク)
2.8通常価格(税別):4,120円~

ミスミ
組み合わせ自由自在PLラベル
3.7通常価格(税別):1,940円~

セフティデンキ
アースラベル GRシリーズ
0通常価格(税別):452円~

セフティデンキ
三角ラベル PAシリーズ
0通常価格(税別):262円~

セフティデンキ
ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
0通常価格(税別):986円

ミスミ
SEMI規格PLラベル
2通常価格(税別):5,500円

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
アイマーク
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
0通常価格(税別):12,686円