エレクトロニクス部品技術窓口

複数の彫刻銘板をWeb上で設計し、一括で型番を発行することができ、アクリル製とアルミ製から選ぶことが可能な銘板です。
| ①タイトル銘板 |
| ②ネームプレートとダルマ銘板 |
| ③スナップスイッチ銘板とスイッチ記名板 |
| ④ネームプレート(アルミ) |
| シリーズ | タイトル銘板 | ネームプレート | ダルマ銘板 | スナップスイッチ銘板 | スイッチ記名板 | ネームプレート |
| タイプ | TLA·TLB | TZA·TZB | DRMA·DRMB | SZA·SZB | PZA·PZB | AZA·AZB |
| 銘板画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | 透明アクリル(裏面白地塗装) | アクリル(乳白色) | アルミニウム | |||
| 難燃規格 | ー | 94-HB | ー | |||
| 厚さ | 2.0mm(L寸150〜290mm) 3.0mm(L寸300〜400mm) | 2.0mm (TZA H寸5.0mmは1.0mm) | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 0.8mm |
| 加工方法 | 裏面からの彫刻・墨入れ | 表面からの彫刻・墨入れ | ||||
| 書体 | 丸ゴシック体 ※1 | |||||
| 文字色 | 黒/赤 ※2 | |||||
| 文字配列 | H/L寸センター振分け | H/L寸センター振分け | F/W寸センター振分け | 下記図面参照 | H/L寸センター振分け | H/L寸センター振分け |
| 裏面 両面テープ 有無 | 両面テープ貼付け (※左右取付穴2-φ3.5を開ける 場合は両面テープなし) | 両面テープ貼付け | なし | なし | なし | 両面テープ貼付け |
| 加工可能文字 | 日本語版キーボードで入力できる文字 ※Web設計銘板で保存できる文字のみ ※3 | |||||
| ①タイトル銘板 |
| ②ネームプレートとダルマ銘板 |
| ③スナップスイッチ銘板とスイッチ記名板 |
| ④ネームプレート(アルミ) |
| シリーズ | タイトル銘板 | ネームプレート | ダルマ銘板 | スナップスイッチ銘板 | スイッチ記名板 | ネームプレート |
| タイプ | TLA·TLB | TZA·TZB | DRMA·DRMB | SZA·SZB | PZA·PZB | AZA·AZB |
| 銘板画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | 透明アクリル(裏面白地塗装) | アクリル(乳白色) | アルミニウム | |||
| 難燃規格 | ー | 94-HB | ー | |||
| 厚さ | 2.0mm(L寸150〜290mm) 3.0mm(L寸300〜400mm) | 2.0mm (TZA H寸5.0mmは1.0mm) | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 0.8mm |
| 加工方法 | 裏面からの彫刻・墨入れ | 表面からの彫刻・墨入れ | ||||
| 書体 | 丸ゴシック体 ※1 | |||||
| 文字色 | 黒/赤 ※2 | |||||
| 文字配列 | H/L寸センター振分け | H/L寸センター振分け | F/W寸センター振分け | 下記図面参照 | H/L寸センター振分け | H/L寸センター振分け |
| 裏面 両面テープ 有無 | 両面テープ貼付け (※左右取付穴2-φ3.5を開ける 場合は両面テープなし) | 両面テープ貼付け | なし | なし | なし | 両面テープ貼付け |
| 加工可能文字 | 日本語版キーボードで入力できる文字 ※Web設計銘板で保存できる文字のみ ※3 | |||||
| (単位:mm) | |
| TLAタイプ(文字一段) | ■左右取付穴オプション![]() |
![]() | |
| TLBタイプ(文字二段) | |
![]() |
| タイプ | L H | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 標準文字 高さA |
| TLA | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 9 |
| 20 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 12 | |
| 25 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 | |
| 30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 21 | |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 25 | |
| 45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 25 | |
| 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 30 | |
| TLB | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 5 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 6 | |
| 25 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 7.5 | |
| 30 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 9 | |
| 35 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 10.5 | |
| 40 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 12 | |
| 45 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 12 | |
| 50 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 |
| オプション料金 | +60円 |
| (単位:mm) | |
| ネームプレート | |
| TZAタイプ(文字一段) | TZBタイプ(文字二段) |
![]() | ![]() |
| タイプ | L H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 標準文字 高さA |
| TZA | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 8 | − | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 4 | |
| 10 | − | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 4.5 | |
| 12 | − | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 5 | |
| 15 | − | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 5 | |
| 20 | − | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 5 | |
| TZB | 12 | − | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 4 |
| 15 | − | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 4.5 | |
| 20 | − | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 5 |
| ダルマ銘板 | |
| DRMAタイプ (文字一段) | DRMBタイプ (文字二段) |
![]() | ![]() |
| タイプ | サイズ(単位:mm) | 加工可能 文字数 | 標準文字 高さA | 自重(g) | ||||
| φD | W | H | C | (F) | ||||
| DRMA22 | 22.5 | 30 | 40 | 25 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| DRMA25 | 25.5 | 35 | 45 | 27.5 | 14 | 9 | 4.5 | 4 |
| DRMA30 | 30.5 | 40 | 50 | 30 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| DRMB22 | 22.5 | 30 | 40 | 25 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| DRMB25 | 25.5 | 35 | 45 | 27.5 | 14 | 9 | 4.5 | 4 |
| DRMB30 | 30.5 | 40 | 50 | 30 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| (単位:mm) | |
| スナップスイッチ銘板 | |
| SZAタイプ | SZBタイプ |
![]() | ![]() |
| タイプ | 加工可能文字数 | 標準文字高さ | |
| SZA | A | 4 | 4 |
| B | 4 | 4 | |
| SZB | A | 4 | 4 |
| B | 4 | 4 | |
| C | 4 | 4 | |
| スイッチ記名板 | |
| PZAタイプ(文字一段) | PZBタイプ(文字二段) |
![]() | ![]() |
| タイプ | 加工可能文字数 | 標準文字高さ | |
| PZA | A | 4 | 5 |
| PZB | A | 4 | 5 |
| B | 4 | 5 | |
加工文字について
・全角の日本語、アルファベット、数字が記入できます。
・空白(スペース)を開ける場合は「_(全角アンダーバー)」を入力ください。①記入例参照
・文字二段タイプ選択時、片段を空白にしたい場合は、「_(全角アンダーバー)」を入力ください。②記入例参照
| ①記入例 | |
| 指定文字 | 株式会社_ミスミ |
| 刻印文字 | 株式会社 ミスミ |

| ②記入例 | |
| 指定文字(1段目) | 株式会社ミスミ |
| 刻印文字(1段目) | 株式会社ミスミ |
| 指定文字(2段目) | _ |
| 刻印文字(2段目) | |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
アイマーク
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
0通常価格(税別):12,686円

ミスミ
アースラベル
4.6通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
PLラベル(シンボルマーク)
2.8通常価格(税別):4,120円~

ミスミ
組み合わせ自由自在PLラベル
3.7通常価格(税別):1,940円~

セフティデンキ
アースラベル GRシリーズ
0通常価格(税別):452円~

セフティデンキ
三角ラベル PAシリーズ
0通常価格(税別):262円~

セフティデンキ
ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
0通常価格(税別):986円

ミスミ
SEMI規格PLラベル
2通常価格(税別):5,500円