エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

バリエーション豊富。【特長】・銅バー用の絶縁支持台で。・標準タイプ:M6またはM8のナットーナット、ボ...
詳細を確認| 型式 |
| MJSD20-6P |
| タイプ名 | 型式 | 絶縁部高さ | 最大径 | ネジ径 | 締付トルク | 自重 | |
| (mm) | (mm) | ボルト | ナット | (N・m) | (g/個) | ||
| 標準タイプ | MJSD20-6P | 20 | 22 | — | M6×7 | 4〜5 | 9 |
| MJSD24-6P | 24 | 29 | — | M6×8 | 12 | ||
| MJSD32S-6P | 32 | 22 | — | M6×8 | 11 | ||
| MJSD20T-6P | 20 | 22 | M6×13 | M6×7 | 12 | ||
| MJSD24T-6P | 24 | 29 | M6×13 | M6×8 | 15 | ||
| MJSD32ST-6P | 32 | 22 | M6×13 | M6×8 | 14 | ||
| MJSD32-6P | 32 | 39 | — | M8×10 | 8〜10 | 28 | |
| MJSD32T-6P | 32 | 39 | M8×20 | M8×10 | 36 | ||
| パネル直付タイプ | MJSD24P-6P | 24 | 29 | M5×5 | M5×6.5 | 2.2〜2.8 | 15 |
| MJSD24SP-6P | 24 | 22 | 12 | ||||
| MJSD32SP-6P | 32 | 22 | 14 | ||||

| (単位:mm) | |||
| 標準タイプ(M6ネジ) | 標準タイプ(M8ネジ) | ||
| MJSD20-6P | MJSD20T-6P | MJSD32-6P | MJSD32T-6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| パネル直付タイプ(M5ネジ) | (単位:mm) | ||
| MJSD24-6P | MJSD24T-6P | MJSD24P-6P | MJSD24SP-6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MJSD32S-6P | MJSD32ST-6P | MJSD32SP-6P | 連結取付可能 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,684円 ( 2,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,761円 ( 3,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,387円1,432円 ( 1,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,387円 ( 2,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,761円 ( 3,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,783円 ( 3,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,552円1,531円 ( 1,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,783円 ( 3,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バリエーション豊富。
【特長】
・銅バー用の絶縁支持台で。
・標準タイプ:M6またはM8のナットーナット、ボルトーナットタイプ
・パネル直付タイプ:M5のボルトーナットタイプ
・パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりますので、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。
| 材 質 | 絶縁部 | ポリプロピレン(黒色) |
| ボルト・ナット部 | スチール(亜鉛メッキ 三価クロメート処理) | |
| 絶縁電圧 | 600V | |
| 耐電圧 | 2500V 1分間 | |
| 難燃グレード | UL-94 HB | |
| 耐熱温度 | 90℃ | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~

篠原電機
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
4.3通常価格(税別):437円~

篠原電機
EIサポーター
0通常価格(税別):328円~

篠原電機
絶縁ブッシュ
4通常価格(税別):6,122円~

KASUGA
絶縁支持台(パネル直付タイプ)(M5)
0通常価格(税別):17,313円~

日東工業
BP36 低圧サポータ ポリプロピレン
0通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~