17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Dsubコネクタ用ブラケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Dsubコネクタ用ブラケット

販売終了

型番

BKT-D-9

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
Dsubコネクタのパネル取付タイプに対応したブラケットです。
【塗装・表面処理】
ユニクロメッキ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 工場の稼働状況が不安定のため、カタログ掲載納期でのご提供ができかねます。
    ご不便おかけしますが、正しい納期はWOSをご確認ください。

Dsubコネクタ用ブラケット:関連画像Dsubコネクタ用ブラケット:関連画像

Dsubコネクタ用ブラケット:関連画像

指定中の仕様・寸法情報

種類
ブラケット
特徴
平板タイプ
材質
本体板厚(mm)
1.2
寸法 横(mm)
55
寸法 縦(mm)
25
寸法厚み・奥行き(mm)
1.2
塗装・表面処理
ユニクロメッキ
適合
D-Sub9芯用
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト