17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が89型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 寸法指定・固定

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
chemSHERPA
通常単価(税別)
1,2161,808
税込単価
1,3381,989
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【ココが特長】取付面強化型のアルミDINレール・低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです・面...

詳細を確認
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

(単位:mm)
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 外形図
[ ! ] レール端からの寸法は一定ではありません。穴位置が都度変わる可能性がございます。
[ ! ] JIS-C-2812規格に準拠しています。
[ ! ] DINレールカッターはご用意がございません。
[ ! ] 適合するエンドキャップはご用意がございません。

規格表

型式全長L
MRA1000
■ 全長Lを65~495mmまで5mm毎、600mmを指定可能。定尺品は全長L 1000mm。
型式全長L
(mm)
自重
(g)
在庫
MRA-656512非在庫
MRA-707013
MRA-757513
MRA-808014
MRA-858515
MRA-909016
MRA-959517
MRA-10010018
MRA-10510519
MRA-11011019
MRA-11511520
MRA-12012021
MRA-12512522
MRA-13013023
MRA-13513524
MRA-14014025
MRA-14514525
MRA-15015026
MRA-15515527
MRA-16016028
MRA-16516529
MRA-17017030
MRA-17517531
MRA-18018031
MRA-18518532
型式全長L
(mm)
自重
(g)
在庫
MRA-19019033非在庫
MRA-19519534
MRA-20020035
MRA-20520536
MRA-21021037
MRA-21521537
MRA-22022038
MRA-22522539
MRA-23023040
MRA-23523541
MRA-24024042
MRA-24524543
MRA-25025043
MRA-25525544
MRA-26026045
MRA-26526546
MRA-27027047
MRA-27527548
MRA-28028049
MRA-28528550
MRA-29029050
MRA-29529551
MRA-30030052
MRA-30530553
MRA-31031054
型式全長L
(mm)
自重
(g)
在庫
MRA-31531555非在庫
MRA-32032056
MRA-32532556
MRA-33033057
MRA-33533558
MRA-34034059
MRA-34534560
MRA-35035061
MRA-35535562
MRA-36036062
MRA-36536563
MRA-37037064
MRA-37537565
MRA-38038066
MRA-38538567
MRA-39039068
MRA-39539568
MRA-40040069
MRA-40540570
MRA-41041071
MRA-41541572
MRA-42042073
MRA-42542574
MRA-43043074
MRA-43543575
型式全長L
(mm)
自重
(g)
在庫
MRA-44044076非在庫
MRA-44544577
MRA-45045078
MRA-45545579
MRA-46046080
MRA-46546580
MRA-47047081
MRA-47547582
MRA-48048083
MRA-48548584
MRA-49049085
MRA-49549586
MRA-600600100
MRA-10001000172在庫

概要仕様

切断面
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 切断面

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

寸法指定・固定

RoHS?最小発注数量
65
カット品
10
1個
70
カット品
10
1個
75
カット品
10
1個
80
カット品
10
1個
85
カット品
10
1個
90
カット品
10
1個
95
カット品
10
1個
100
カット品
10
1個
1000
定尺品
10
1個
105
カット品
10
1個
110
カット品
10
1個
115
カット品
10
1個
120
カット品
10
1個
125
カット品
10
1個
130
カット品
10
1個
135
カット品
10
1個
140
カット品
10
1個
145
カット品
10
1個
150
カット品
10
1個
155
カット品
10
1個
160
カット品
10
1個
165
カット品
10
1個
170
カット品
10
1個
175
カット品
10
1個
180
カット品
10
1個
185
カット品
10
1個
190
カット品
10
1個
195
カット品
10
1個
200
カット品
10
1個
205
カット品
10
1個
210
カット品
10
1個
215
カット品
10
1個
220
カット品
10
1個
225
カット品
10
1個
230
カット品
10
1個
235
カット品
10
1個
240
カット品
10
1個
245
カット品
10
1個
250
カット品
10
1個
255
カット品
10
1個
260
カット品
10
1個
265
カット品
10
1個
270
カット品
10
1個
275
カット品
10
1個
280
カット品
10
1個
285
カット品
10
1個
290
カット品
10
1個
295
カット品
10
1個
300
カット品
10
1個
305
カット品
10
1個
310
カット品
10
1個
315
カット品
10
1個
320
カット品
10
1個
325
カット品
10
1個
330
カット品
10
1個
335
カット品
10
1個
340
カット品
10
1個
345
カット品
10
1個
350
カット品
10
1個
355
カット品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
3日目
1,258
( 1,384 )
3日目
1,258
( 1,384 )
3日目
1,258
( 1,384 )
3日目
1,259
( 1,385 )
3日目
1,259
( 1,385 )
3日目
1,260
( 1,386 )
3日目
1,260
( 1,386 )
3日目
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
3日目
1,315
( 1,447 )
3日目
1,316
( 1,448 )
3日目
1,316
( 1,448 )
3日目
1,316
( 1,448 )
3日目
1,317
( 1,449 )
3日目
1,317
( 1,449 )
3日目
1,317
( 1,449 )
3日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,319
( 1,451 )
3日目
1,319
( 1,451 )
3日目
1,319
( 1,451 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,321
( 1,453 )
3日目
1,321
( 1,453 )
3日目
1,321
( 1,453 )
3日目
1,322
( 1,454 )
3日目
1,322
( 1,454 )
3日目
1,322
( 1,454 )
3日目
1,323
( 1,455 )
3日目
1,323
( 1,455 )
3日目
1,323
( 1,455 )
3日目
1,324
( 1,456 )
3日目
1,324
( 1,456 )
3日目
1,324
( 1,456 )
3日目
1,325
( 1,458 )
3日目
1,325
( 1,458 )
3日目
1,325
( 1,458 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,327
( 1,460 )
3日目
1,327
( 1,460 )
3日目
1,327
( 1,460 )
3日目
1,328
( 1,461 )
3日目
1,537
( 1,691 )
3日目
1,537
( 1,691 )
3日目
1,537
( 1,691 )
3日目
1,538
( 1,692 )
3日目
1,538
( 1,692 )
3日目
1,538
( 1,692 )
3日目
1,538
( 1,692 )
3日目
1,539
( 1,693 )
3日目
1,539
( 1,693 )
3日目
1,539
( 1,693 )
3日目
1,540
( 1,694 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
取付面強化型のアルミDINレール
・低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです
・面倒なDINレールの切断もおまかせください
 65~600mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です

【基本仕様】
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理アルマイト処理
推奨取付ネジサイズM5

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1120

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRAのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
DINレール
4
満足度:4.0
この商品は社内でDINレールとして購入・使用しているものになります。基本的には設置する際の作業性の他は、あまり評価するよ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備を固定するために購入したものです。この商品と固定箇所との接合性については、適度な間隔で開いている穴を...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
制御盤内の部品の取り付けで使っています。 また、装置側に直接センサーアンプなどを取り付けるときにも 便利です。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
機器固定に使用しました。取付穴が大きいので持ち合わせのネジで止められて良いです。
0人が参考にしています。
部品の取り付け
5
満足度:5.0
しっかりしたつくりで、きちんと固定される。 一部の電機部品の取り付けに必要なので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
DINレール(アルミタイプ)取付穴 4.5×25長穴 MRC
アルミ導電性DINレール
DINレール(スチール 導電性タイプ)
DINレール用 ミニ取付金具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,216-1,179 -1,216 -1,962-5,242
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
レール種類DINレールDINレールDINレールDINレールDINレール固定用部品
穴タイプ長穴長穴長穴長穴長穴キリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5SPCC亜鉛メッキ鋼板
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイトパプロエコート処理(導電性)三価クロメート-
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング