エレクトロニクス部品技術窓口



【ココが特長】耐薬品性を持つ端子台ボックスです!●端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。●セ...
詳細を確認| 型式 |
| BOXTM-401 |
| 型式 | 極数 | 電線取込口 | 取込口 ネジサイズ | 自重(g) |
| BOXTM-401 | 4 | 2口タイプ | CTG16 | 107 |
| BOXTM-CTG16-8 | 8 | 3口タイプ | CTG16 | 271 |
| BOXTM-CTG22-8 | 3口タイプ | CTG22 | 266 |
外形図 | (単位:mm) |
| BOXTM-401(4極タイプ) | BOXTM-CTG16-8、BOXTM-CTG22-8共用(8極タイプ) |
![]() | ![]() |
適合圧着端子 | (単位:mm) |
![]() | |
| 定格電圧 | AC/DC 600V |
| 定格電流 | 15A(BOXTM-401 20A) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 |
| 適合電線 | 2.0mm2MAX |
| 標準締付トルク | 1.4N·m |
| 保護構造 | IP65(BOXTM-401のみIP67) |
| 使用温度範囲 | —25℃〜+100℃ |
| 本体色 | ライトベージュ 5Y7/1 |
| 名称 | 材質 | 寸法 | 表面処理 | 備考 | |
| ① | ボックス本体 | PBT(5Y7/1) | − | − | UL94V-0 |
| ② | 端子ネジ | SWRM | M3.5×8L | − | ナベフリー端子ネジ |
| ③ | 導電板 | C2680R | t=1.0mm | ニッケルメッキ | − |
| ④ | フタ | PBT(5Y7/1) | − | − | UL94V-0 |
| パッキン | ニトリルゴム | t=1.5mm | − | − | |
| ⑤ | フタ固定ネジ | C3604B | M3×14L | ニッケルメッキ | − |
| フタ固定ナット | C3604BD | M3 | ニッケルメッキ | − | |
| ⑥ | 記名板 | PVC | 10.5×10W | − | AM-10(L=90mm) |
| 試験溶液 | 判定 |
| 弱酸 | ◎ |
| 強酸 | △ |
| 油 | ◎ |
| アセトン | ○ |
| ベンゼン | ○ |
| 四塩化炭素 | ◎ |
| アルコール | ◎ |
| エステル | ○ |
| ガソリン | ◎ |
| 弱アルカリ | ○ |
| 強アルカリ | × |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,789円 ( 1,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,821円 ( 3,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,821円 ( 3,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ココが特長】
耐薬品性を持つ端子台ボックスです!
●端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。
●センサー等の入力用やソレノイドバルブ等の出力用等電線の太さや種類が変わる部分での中継に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

タカチ電機工業
TMB型ターミナルボックス
4.6通常価格(税別):1,149円~

東洋技研
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
4.4通常価格(税別):5,670円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
中継ボックス ジョイボックス Wシリーズ
4.5通常価格(税別):1,767円~