17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
  • プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
  • プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
通常単価(税別)
1,7551,859
税込単価
1,9312,045
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ココが特長】4、6極タイプの端子台ボックスです!●ボックスと端子台を一体構造とし小型軽量です。●セン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
BOXTC4
型式端子台
極数
自重(g)
BOXTC4464
BOXTC6678

概要仕様

外形図

(単位:mm)
BOXTC4(4極タイプ)BOXTC6(6極タイプ)
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ:外形図プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ:外形図

適合圧着端子

(単位:mm)
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ:関連画像

仕様
定格電圧
AC/DC250V
定格電流
15A
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)
耐電圧
AC2000V1分間
適合電線
1.25mm2MAX
標準締付トルク
1.2N·m
保護構造
IP65
適合ケーブル仕上がり外径
φ3.5mm〜φ7.3mm
使用温度範囲
ー25℃〜+60℃
本体色ライトベージュ,5Y7/1
構成部品
No.品名材質寸法表面処理備考
ボックス本体
6ナイロン
UL94V−2
端子ネジSWRM
M3×8
Ni3点フリー端子ネジ
導電金具
C2680R
厚み0.8
Sn
PBT
UL94V−0
固定ビス
C3604B
M3×14
Ni
固定ナット
C3604BD
M3Ni
キャップ
6ナイロン
ゴムスリーブ
NBRφ5.3,φ7.5(各2個)
パッキンNBR厚み0.5
※ゴムスリーブはφ7.5mm(2個)が組み込み済みで、φ5.3mm(2個)は付属しています。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

極数

(極)

最小発注数量
84
40
4
1個
94
50
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
4、6極タイプの端子台ボックスです!
●ボックスと端子台を一体構造とし小型軽量です。
●センサーなどの入力用や、ソレノイドバルブ等の出力用、その他の電線の太さや種類が変わる部分の中継ボックスとして使用できます。

ご注意

【ココが特長】
4、6極タイプの端子台ボックスです!
●ボックスと端子台を一体構造とし小型軽量です。
●センサーなどの入力用や、ソレノイドバルブ等の出力用、その他の電線の太さや種類が変わる部分の中継ボックスとして使用できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械のセンサーの接続に使用
3
満足度:3.0
類似品でもあまり差はないので、電子カタログを見て短納期で容量の合っているもので選びました。用途に応じて、容量によってコン...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の中継ボックスに
5
満足度:5.0
以前から使用している端子台ボックスですので購入しています。東洋技研の端子台ボックスと制御盤ごとに使い分けしています。この...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
中継 BOXTCシリーズ
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台なし
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)
メーカーミスミミスミ東洋技研東洋技研東洋技研日東工業
通常価格1,755-2,561 -1,990 -3,670 -5,670 -24,120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
端子台有無端子台有り端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)23.544.523.56969100
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト