17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)
  • プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)
  • プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)
通常単価(税別)
2,4572,561
税込単価
2,7032,817
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ココが特長】軽量の端子台ボックスです!●端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。●センサー等...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
BOXTC-4A
型式極数自重(g)
BOXTC-4A464
BOXTC-6A678

概要仕様

外形図

(単位:mm)
BOXTC-4ABOXTC-6A
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):外形図プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):外形図

適合圧着端子

(単位:mm)
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):関連画像

仕様
定格電圧AC/DC 250V
定格電流15A
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)
耐電圧AC2000V 1分間
適合電線1.25mm2MAX
標準締付トルク1.2N·m
保護構造IP65
適合ケーブル仕上外径
φ4.0〜φ5.3, φ6.0〜φ9.0
使用温度範囲
−25℃〜+60℃
本体色ライトベージュ 5Y7/1
構成部品
 名称材質寸法表面処理備考
ボックス本体
6ナイロン
UL94V-2
端子ネジSWRMM3×8ニッケルメッキ3点フリー端子ネジ
導電金具
C2680R
厚み0.8スズメッキ
フタPBT
UL94V-0
固定ビスC3604BM3×14ニッケルメッキ
固定ナットC3604BD
M3ニッケルメッキ
キャップ6ナイロン
ゴムスリーブニトリルゴム
φ5.3,φ7.5,φ9.2各2個
パッキンニトリルゴム厚み0.5
*⑥φ9.2はボックスに組み込んで出荷いたします。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

極数

(極)

最小発注数量
84
40
4
1個
94
50
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,561
( 2,817 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
軽量の端子台ボックスです!
●端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。
●センサー等の入力用やソレノイドバルブ等の出力用等電線の太さや種類が変わる部分での中継に最適です。

ご注意

【ココが特長】
軽量の端子台ボックスです!
●端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。
●センサー等の入力用やソレノイドバルブ等の
 出力用等電線の太さや種類が変わる部分での
 中継に最適です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
切削水がかかりやすい場所の端子台
5
満足度:5.0
研削盤で切削水がかかりやすい場所の端子台が劣化したので、交換しました。内部への浸水もなく使えています。
0人が参考にしています。
配線の中継
4
満足度:4.0
中継BOXを置くスペースが無い所や、配線の太さによって変えられるゴムスリーブが付属してあるので良く使用させてもらっていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多)
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
中継 BOXTCシリーズ
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台なし
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
メーカーミスミミスミミスミ東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格2,457-1,755 -2,561 -1,990 -3,670 -5,670 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
端子台有無端子台有り端子台有り端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)23.523.544.523.56969
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト