エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

防塵と防水機能が付いている、高性能なアルミ製端子台ボックス!様々なシーンで使用可能!
| 型式 | クランプタイプ | 自重(g) |
| TBTC-4-4-2P | ケーブル外径φ3~4 | 400 |
| TBTC-4-6-2P | ケーブル外径φ5~6 | 400 |
TBTH-4-2P | ケーブルクランプ無し | 556 |
[注文例]
| 型式 |
| TBTC-4-4-2P |
| 定格電圧 | 250V | |
| 定格電流 | 10A | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V) | |
| 耐電圧 | AC2000V 1分間 | |
| 本 体 材 質 | 本体 | PBT 94V-0 |
| 導電板 | 黄銅 ニッケルメッキ | |
| 結線ビス | M3-6L 鉄 ニッケル処理 | |
| カバー | ポリカーボネイト 94V-0(透明) | |
| 使用温度範囲 | ̶40℃~+90℃ | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,954円 ( 3,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 5日目 |
2,954円2,067円 ( 2,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 5日目 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 5日目 |
防塵と防水機能が付いている、高性能なアルミ製端子台ボックス!様々なシーンで使用可能!
ココが特長
防塵防水機能の端子台ボックスです!
●アルミ合金ダイキャスト製の4極端子台付中継ボックス
●適合ケーブルに応じて2種類を品揃え
●IP67の防塵防水機能保持
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
4.3通常価格(税別):354円~

タカチ電機工業
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
4.7通常価格(税別):1,880円~

ミスミ
【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

タカチ電機工業
FC型コントロールボックス
4.4通常価格(税別):3,139円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】CU型万能ケース
4.5通常価格(税別):1,741円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】YM型薄型ケース
4.8通常価格(税別):875円~

ミスミ
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ
5
タカチ電機工業
【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス
5通常価格(税別):3,640円~

タカチ電機工業
MO型 オールアルミシステムケース
4.5通常価格(税別):8,687円~