17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ

【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
通常単価(税別)
4,68016,200
税込単価
5,14817,820
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。DINレール付きで幅広い用途にご利用可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2022年11月1日より穴加工費の見直しを実施いたします。予めご了承ください。
  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
[ ! ] DINレールは溶接しているため、取り外しはできません。
[ ! ] 3DCADデータのご用意はございません。
[ ! ] 外形公差は右記、公差表を参照ください。
外形公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
06±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
金属プレス加工品の普通寸法公差 JIS B 0408 B級準拠

その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
特注お見積もりとは・・・
商品ページで選択ができない特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)、図面での見積などの製作可否を含めたお見積りはご相談ください。
・穴加工サービスでは指示できない加工、中板への切欠き、追加工位置変更、穴数が多く設計が困難な場合
・穴有りタイプで追加の穴加工が必要な場合
・再見積りご希望の際もお気軽にご連絡ください

規格表

型番No穴加工穴加工コード 
BOXDTA80   (穴加工なし)
BOXDTN360PSWB□□□□□□□□□(穴加工あり)
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
[ ! ] ボックスサイズ、塗装色、追加工コードを指定後に穴加工サービスをご利用ください。穴加工サービス設計後の変更はできませんのでご注意ください。
[ ! ] 穴加工サービスの操作方法は (>>こちら)
型式サイズ(単位:mm)
ABCST
BOXDT-N
BOXDT-A
80100105MAX
50
8055
10512510510580
12014010512095
150170105150125
220240105220195
255275125255230
290310125290265
360380125360335
BOXDF-N
BOXDTF-N
BOXDF-A
BOXDTF-A
120140125MAX
95
12095
220240125220195
型式サイズ(単位:mm)
ABCST
BOXD-N
BOXD-A
80100105MAX
50
8055
10512510510580
12014010512095
■穴有り窓無し
型式カバー自重(g)
スクリュー
数量
BOXDT-A804466
BOXDT-A1054588
BOXDT-A1204644
BOXDT-A1504773
BOXDT-A22061070
BOXDT-A25561332
BOXDT-A29061498
BOXDT-A36061839
BOXDTF-A1204985
BOXDTF-A22061560
■穴有り窓有り
型式カバー自重(g)
スクリュー
数量
BOXD-A804430
BOXD-A1054528
BOXD-A1204573
BOXDF-A1204896
BOXDF-A22061377
■穴無し窓無し
型式カバー自重(g)
スクリュー
数量
BOXDT-N804484
BOXDT-N1054592
BOXDT-N1204654
BOXDT-N1504774
BOXDT-N22061046
BOXDT-N25561353
BOXDT-N29061511
BOXDT-N36061852
BOXDTF-N12041012
BOXDTF-N22061574
■穴無し窓有り
型式カバー自重(g)
スクリュー
数量
BOXD-N804446
BOXD-N1054531
BOXD-N1204584
BOXDF-N1204923
BOXDF-N22061394

概要仕様

スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ:関連画像
写真:BOXDT-A105
※フタの裏にパッキンを貼りつけております。
表面処理色見本(参考値)
焼付塗装
(5Y7/1)
 
[ ! ] 塗装色は焼付塗装(5Y7/1)のみです。

穴加工サービス

穴加工サービス型番について
ボックス穴加工サービスで生成した型番は、「見積・注文」画面の「型番」に直接入力いただきますと、ご注文可能です。
型番は他のアカウントでも見積・注文は可能です。ただし、図面・CADデータの確認やダウンロードは、製作時のユーザーIDのみ対応しています。
立体図・平面図
立体図平面図
※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
※2 色矢印は外形寸法を示しています

グレーの範囲は加工指定ができません。
※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
穴加工パターン
パターン種類
丸穴
丸穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴キー溝付き廻止メ
2個付き3個付き4個付き丸穴丸穴
角穴
 
角穴角穴ビス穴
付き
角丸
角穴
 
角穴角丸角穴角丸角長穴角長穴
ビス穴付きビス穴付き
ネジ
その他
 
スリット穴D-subコネクタ
1(ハンダ・圧着)
穴加工サービス設計履歴確認方法
ボックス穴加工サービスで設計した履歴はMyページ→「ボックス穴加工サービス設計履歴」から確認できます。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

穴加工対応

仕様

RoHS?最小発注数量
100
105
50
特注のみ対応
穴有り窓有り DINレール取外し不可
10
1個
125
105
50
特注のみ対応
穴有り窓有り DINレール取外し不可
10
1個
140
105
50
特注のみ対応
穴有り窓有り DINレール取外し不可
10
1個
100
105
50
Web設計対応
穴無し窓有り DINレール取外し不可
10
1個
125
105
50
Web設計対応
穴無し窓有り DINレール取外し不可
10
1個
140
105
50
Web設計対応
穴無し窓有り DINレール取外し不可
10
1個
140
125
95
特注のみ対応
穴有り窓有り DINレール取外し不可
10
1個
240
125
95
特注のみ対応
穴有り窓有り DINレール取外し不可
10
1個
140
125
95
Web設計対応
穴無し窓有り DINレール取外し不可
10
1個
100
105
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
125
105
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
140
105
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
170
105
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
240
105
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
275
125
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
310
125
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
380
125
50
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
100
105
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
125
105
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
140
105
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
170
105
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
240
105
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
275
125
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
310
125
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
380
125
50
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
140
125
95
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
240
125
95
特注のみ対応
穴有り窓無し DINレール取外し不可
10
1個
140
125
95
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
240
125
95
Web設計対応
穴無し窓無し DINレール取外し不可
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,900
( 6,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,240
( 6,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,220
( 5,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,580
( 13,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,200
( 17,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,450
( 12,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,650
( 6,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,810
( 7,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,940
( 8,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,130
( 11,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,360
( 12,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,960
( 14,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,680
( 5,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,940
( 7,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,120
( 10,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,450
( 11,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,950
( 13,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,410
( 9,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,200
( 12,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,580
( 8,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,070
( 11,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。DINレール付きで幅広い用途にご利用可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2022年11月1日より穴加工費の見直しを実施いたします。予めご了承ください。
  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。
【ココが特長】
DINレール付タイプの中継用ボックスです!

●フタをネジ止めするタイプの中継ボックスです。
●フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
●DIN規格35mmレールを取付けています。
ご注意
・本体は防水・防塵構造ではありません。
・DINレールは溶接しているため、取り外しは出来ません。
・表面処理は粉体塗装(近似マンセル値:塗装色5Y7/1)になります。

外形図

外形図

外形図(低背タイプ)

(単位:mm)
  ※A寸法が220~
の蓋は6点止め
になります。
 
 ※斜線部DINレール取付 

外形図(深底タイプ)

(単位:mm)
※A寸法が220~
の蓋は6点止め
になります。
 
 ※斜線部DINレール取付 

穴有りタイプの穴加工寸法図

(単位:mm)
BOXD-A80
BOXDT-A80
BOXD-A105
BOXDT-A105
 各穴膜付き
グロメット付き
 各穴膜付き
グロメット付き
  
BOXD-A120
BOXDT-A120
BOXDT-A150
 各穴膜付き
グロメット付き
 各穴膜付き
グロメット付き
  
BOXDT-A220BOXDT-A255
 各穴膜付き
グロメット付き
 各穴膜付き
グロメット付き
  
BOXDT-A290BOXDT-A360
 各穴膜付き
グロメット付き
 各穴膜付き
グロメット付き
  
BOXDF-A120
BOXDTF-A120
BOXDF-A220
BOXDTF-A220
 各穴膜付き
グロメット付き
 各穴膜付き
グロメット付き

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1071

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプのレビュー
3.6平均満足度:3.66件のレビュー
ケーブルを途中でつなぐ中継ボックスとして利用
1
満足度:1.0
問題あり:DINレールに端子台が取りつかない   端子台がすぐ取り付けられるように、DINレールを選んだ。しかしDINレ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善を検討させていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
中継BOX
5
満足度:5.0
自動機でのモーター間の中継BOXで使用しました。スペースが無いところで 高さが特に無く、それでいても低い寸法で幅と長さが...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備用制御ボックス中継用
5
満足度:5.0
DINレール付なので作業時間が短縮できました。耐久性は問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
会社の設備関係に使用
5
満足度:5.0
特にこだわりはなかったので、インターネットで探して購入しました。フタ式でDINレール付きはよかったです。耐久性に関しても...もっと読む
0人が参考にしています。
電気配線の中継ボックスに使用
3
満足度:3.0
実際に中に入るものの大きさがこの大きさでないと入らなかったので、サイズが合っていたこの商品を購入しました。透明のアクリル...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q穴加工の指定方法を教えて下さい。
A
下記URLををご参照ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式端子台付タイプ
スチール製低価格端子台ボックス
省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,680-5,900 -5,290 -7,260 -5,080 -5,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途端子台ボックス端子台ボックス端子台ボックス端子台ボックス端子台ボックス端子台ボックス
材質
開閉形状ネジ止めパチン錠ネジ止めパチン錠ネジ止めネジ止め
基板・中板
保護機能(耐環境性)

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング