17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ関連用品 ①配線補助器具 ワンタッチクランプ TEDASUKE-R2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダ関連用品 ①配線補助器具 ワンタッチクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TEDASUKE-R2

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ワークの着脱が瞬時に行るワンタッチクランプです

【ココが特長】
ワークの着脱が瞬時に行るワンタッチクランプです。こちらの製品は竹内電機製作所の製造品となります。
●丸、四角、多角形などワンタッチでクランプできます。
●バネ圧力:クランパーAとクランパーBに100mm角の物を挟んだときに2kg/mm2の力が加わります。
●最大開口寸法:77(W)×44(H)mm
●外形寸法:110(W)×131(H)×130(D)mm 
●重量:410g
●クイック2TD-Qの販売を開始いたしました。仕様についてはメーカー様サイトでご確認お願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

商品名
配線補助器具 ワンタッチクランプ
つぼ材質
110(W)×124.5(H)×130(D)mm
最大口開幅(cm)
77(W)×25(H)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト