ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドライバー 絶縁トルクドライバー

通常単価(税別)
33,366
税込単価
36,703
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です。ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機...

詳細を確認

型番:

TD500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD500の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
商品分類
精密ドライバーセット
重さ(g)
410

商品仕様

規格表

ドライバー 絶縁トルクドライバー:関連画像
型式基準単価
TD500¥13,500

概要仕様

ドライバー 絶縁トルクドライバー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TD500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,366
( 36,703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です。
ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めに大変便利です。


締付トルク値10〜50kgf・cmの範囲で調整可能です
●締め付けトルク値は10〜50kgf・cmの範囲で最小0.25kgf・cmの刻みで調整できます。
●ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めに大変便利です。
●セットしたトルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し、それが確認できる音、または手応えで感知できます。
●トルク調整スリーブに触れずにネジ締めができるように自在に回転するプロテクタを装着しています。
●ネジ径によるトルク値の表示をしていますので、使用ネジの箇所にセットするだけでネジ径にあったトルク値でネジ締めができます。
●重量:410g

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-531

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー 絶縁トルクドライバーの型番TD500のページです。 型番TD500に関する仕様情報を記載しております。
ドライバー 絶縁トルクドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー 絶縁トルクドライバー
検電用ドライバー
検電器付ドライバーセット
検電差替ドライバーセット
LED検電ドライバー D-745
AC/DC検電ドライバー(スタンダード)
メーカーミスミPBスイスツールズトラスコ中山ベッセルホーザンPBスイスツールズ
通常価格33,3662,6421,2402,5351,2503,516
通常出荷日在庫品1日目21日目1日目1日目2日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.1 / No.2No.1 / No.2--
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.5--0.60.5
商品分類精密ドライバーセット-----
重さ(g)410-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング