エレクトロニクス部品技術窓口

| 型式 |
| HT214 |
| 品名 | 型式 | 掲載ページ |
| Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ) | FD*-*P(オス) FD*-*S(メス) | 商品ページ |
| Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ) | FD*-*PF05(オス) FD*-*S05(メス) | |
| セントロニクスコネクタ (汎用圧接バネロックタイプ) | 57F-30***-20S(オス) 57F-40***-20S(メス) | |
| セントロニクスコネクタ (EMI圧接タイプ) | 57FE-30***-20N-D8(オス) 57FE-40***-20N-D8(メス) | |
| FCN圧接コネクタ | FCN-367J***-AU-F(メス) | 商品ページ |
| MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し) | 79**-B500FL-3448(メス) HIF3**-**D-2.54R(メス) ※60・64芯タイプには使用できません。又、 ガイドキーが2コのタイプは使用できません | 商品ページ |
| MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック付き) | XG4M-****-U | カタログ未掲載 |
| 操作手順 |
![]() |
| 圧接するコネクタをコネクタ保持部にセットします。 コネクタ幅に応じてアタッチメントを使用してください。 |
![]() |
| ハンドルを握って圧接します。 |
付属のアタッチメントを使用して、幅6mm〜15mmまでのコネクタが圧接可能です。
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては。関係各所と連携をし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円