17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー TDN-100

【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー

通常単価(税別)
16,938
税込単価
18,632
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さ100mm迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。

型番:

TDN-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

切断工具 配線ダクトニッパー:関連画像

概要仕様

切断工具 配線ダクトニッパー:関連画像
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-528

TDN-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
切断能力
高さ100mmまで
全長(mm)
330
商品分類
配線ダクトニッパー
重さ(g)
447
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TDN-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,938
( 18,632 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ100mm迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。


高さ100mm迄の配線ダクトの柱が切断可能です
●適用切断面
 配線ダクト各種
 プラスチックの切断
●長さ:33cm 重さ:447g

・ご使用前に必ず商品添付の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパーの型番TDN-100のページです。 型番TDN-100に関する仕様情報を記載しております。
【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
“ロングクラフト”(直刃)
メーカーミスミエスコエスコヒットMOKUBAアルス
通常価格16,93813,3209,36059,21432,8793,145
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ボルトカッター鉄筋カッターねじカッター
切断能力高さ100mmまでピアノ線:3.6mm、中硬線:5.2mm亜鉛メッキ鋼、亜鉛、シートメタル:1.2mm、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニール床材、アルミニウム:2mm、ポリカーボネート:2.5mmM6、M8、M10、W1/4、W5/16、W3/810~13mm(異型鉄筋可)0.8
全長(mm)3302002701911100190
商品分類配線ダクトニッパー-----
重さ(g)447-----
よく一緒に購入される商品

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト